Menü Arama

Salmastra Şeritleri

Stokta

Grommet strips can be cut to the required length and placed around the circumference of a panel hole or on panel edges. Different packaging options and materials are available.

Series Code :SR1712

Seri Kodu: SR1712

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
81 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Uyumlu Pano Kalınlığı Toplam Genişlik Satın Al
28.493,4368 TL - 28.493,4368 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
28.493,4368 TL - 28.493,4368 TL 2 Stokta
3.6 mm
28.493,4368 TL - 28.493,4368 TL 153 Stokta
4.6 mm
28.493,4368 TL - 28.493,4368 TL 247 Stokta
3.3 mm
5.8 mm
28.493,4368 TL - 28.493,4368 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.6 mm
134,266 TL - 134,266 TL 90 Stokta
7.2 mm
12.379,084 TL - 12.379,084 TL 2982 Stokta
6.74 mm
5.523,6262 TL - 5.523,6262 TL 15 Stokta
7.380,0104 TL - 7.380,0104 TL 450 Stokta
226,4754 TL - 226,4754 TL 1140 Stokta
8.0 mm
205,2368 TL - 205,2368 TL 7200 Stokta
6.4 mm
94,8379 TL - 94,8379 TL 2280 Stokta
4.4 mm
20,2924 TL - 20,2924 TL 82020 Stokta
4.4 mm
72,2559 TL - 99,765 TL 29070 Stokta
3.2 mm
3.005,6896 TL - 3.005,6896 TL 32 Stokta
9.256,1613 TL - 9.256,1613 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.843,7751 TL - 3.843,7751 TL 39 Stokta
12.763,062 TL - 12.763,062 TL 16 Stokta
7.44 mm
11.771,6797 TL - 11.771,6797 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.716,4643 TL - 7.716,4643 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
  • / 5
Salmastra Şeridi

MCCG-2N

Fiyat Aralığı
28.493,4368 TL - 28.493,4368 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kanal Yüksekliği
    4.5 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Salmastra Şeridi 5.0 mm Stainless Steel Siyah

MCG-1N

Fiyat Aralığı
28.493,4368 TL - 28.493,4368 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kanal Yüksekliği
    4.6 mm
  • Toplam Genişlik
    3.6 mm
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Salmastra Şeridi 5.0 mm Stainless Steel Siyah

MCG-6N

Fiyat Aralığı
28.493,4368 TL - 28.493,4368 TL

Stok Seviyeleri
153 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kanal Yüksekliği
    4.6 mm
  • Toplam Genişlik
    4.6 mm
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Salmastra Şeridi 2.9 mm 3.3 mm 5.8 mm Stainless Steel Siyah

MCCG-6N

Fiyat Aralığı
28.493,4368 TL - 28.493,4368 TL

Stok Seviyeleri
247 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Biçim
    Serrated
  • Kanal Yüksekliği
    4.5 mm
  • Toplam Genişlik
    5.8 mm
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
Salmastra Şeridi 5.0 mm Stainless Steel Siyah

MCG-4N

Fiyat Aralığı
28.493,4368 TL - 28.493,4368 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kanal Yüksekliği
    4.6 mm
  • Toplam Genişlik
    4.6 mm
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Salmastra Şeridi 4.8 mm PE Doğal renk

SPGSE-4

Fiyat Aralığı
134,266 TL - 134,266 TL

Stok Seviyeleri
90 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tip
    2
  • Kanal Yüksekliği
    3.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    7.2 mm
  • Toplam Genişlik
    7.2 mm
Salmastra Şeridi 12.7 mm TPE Siyah

RG-1

Fiyat Aralığı
12.379,084 TL - 12.379,084 TL

Stok Seviyeleri
2982 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kanal Yüksekliği
    9.53 mm
  • Toplam Genişlik
    6.74 mm
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer
  • Rulo Uzunluğu
    30.0 m
Salmastra Şeridi 9.5 mm PS Beyaz

CH200X250-48

Fiyat Aralığı
5.523,6262 TL - 5.523,6262 TL

Stok Seviyeleri
15 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tip
    1
  • İç Genişlik
    6.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    1.2 m
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Yapışkanlı Salmastra Şeridi 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm LDPE

SPGSG-6

Fiyat Aralığı
7.380,0104 TL - 7.380,0104 TL

Stok Seviyeleri
450 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kanal Yüksekliği
    3.5 mm
  • İç Genişlik
    1.5 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Rulo Uzunluğu
    30.0 m
Salmastra Şeridi 4.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

NGSE-5

Fiyat Aralığı
226,4754 TL - 226,4754 TL

Stok Seviyeleri
1140 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tip
    1
  • Kanal Yüksekliği
    3.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    8.0 mm
  • Toplam Genişlik
    8.0 mm
Salmastra Şeridi 4.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SNGSE-3

Fiyat Aralığı
205,2368 TL - 205,2368 TL

Stok Seviyeleri
7200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tip
    2
  • Kanal Yüksekliği
    3.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    6.4 mm
  • Toplam Genişlik
    6.4 mm
Salmastra Şeridi 4.4 mm PE Doğal renk

PGSE-2.5

Fiyat Aralığı
94,8379 TL - 94,8379 TL

Stok Seviyeleri
2280 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tip
    1
  • Kanal Yüksekliği
    3.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    4.4 mm
  • Toplam Genişlik
    4.4 mm
Salmastra Şeridi 3.9 mm Nylon 6/6 Doğal renk

MGS-2-01

Fiyat Aralığı
20,2924 TL - 20,2924 TL

Stok Seviyeleri
82020 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kanal Yüksekliği
    2.5 mm
  • İç Genişlik
    2.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    320.5 mm
  • Toplam Genişlik
    4.4 mm
Salmastra Şeridi 4.4 mm PE Doğal renk

SPGSE-1.5

Fiyat Aralığı
99,765 TL - 72,2559 TL

Stok Seviyeleri
29070 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tip
    2
  • Kanal Yüksekliği
    3.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    3.2 mm
  • Toplam Genişlik
    3.2 mm
Yapışkanlı Salmastra Şeridi 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

PGSG-3

Fiyat Aralığı
3.005,6896 TL - 3.005,6896 TL

Stok Seviyeleri
32 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kanal Yüksekliği
    3.6 mm
  • İç Genişlik
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Rulo Uzunluğu
    30.0 m
Yapışkanlı Salmastra Şeridi 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

PGSG-2.5

Fiyat Aralığı
9.256,1613 TL - 9.256,1613 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kanal Yüksekliği
    3.6 mm
  • İç Genişlik
    2.8 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Rulo Uzunluğu
    30.0 m
Yapışkanlı Salmastra Şeridi 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

SPGSG-2.5B

Fiyat Aralığı
3.843,7751 TL - 3.843,7751 TL

Stok Seviyeleri
39 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kanal Yüksekliği
    3.6 mm
  • İç Genişlik
    2.8 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Rulo Uzunluğu
    30.0 m
Salmastra Şeridi 12.7 mm TPE Siyah

RG-2

Fiyat Aralığı
12.763,062 TL - 12.763,062 TL

Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kanal Yüksekliği
    9.53 mm
  • Toplam Genişlik
    7.44 mm
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer
  • Rulo Uzunluğu
    30.0 m
Yapışkanlı Salmastra Şeridi 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Nylon 6

SNGSG-2B

Fiyat Aralığı
11.771,6797 TL - 11.771,6797 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kanal Yüksekliği
    3.6 mm
  • İç Genişlik
    2.8 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Yapışkanlı Salmastra Şeridi 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

PGSG-3B

Fiyat Aralığı
7.716,4643 TL - 7.716,4643 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kanal Yüksekliği
    3.6 mm
  • İç Genişlik
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Rulo Uzunluğu
    30.0 m