SAE Alın Kaynaklı Kapaklar özellikle hidrolik ve pnömatik uygulamalarda kullanılır. 3000 ve 6000 SAE PSI uygulamalarında kullanılmaya yönelik koruyucu kapaklardır. Düşük Yoğunluklu Polietilenden (LDPE) imal edilmiştir. İki renk seçeneği mevcuttur.
Doğal seçeneği, bölünmüş flanşlı kaplin yüzeylerini korumak için tasarlanmıştır. Yarı saydam materyal dahili bir kilit boncuğuyla güvenli bir koruma sağlarken O halkasının görünür olmasını sağlar.
Kırmızı seçeneği, SAE flanş nipeli için idealdir. -30C ile +50C arasında sıcaklık aralığına sahiptir.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Nominal Çap | İç Yükseklik | İç Çap | Satın Al | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,5945 TL - 21,0566 TL | 32409 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
|||||||
13,7433 TL - 33,6713 TL | 11421 Stokta |
2 in
50.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
|||||||
9,8694 TL - 24,1799 TL | 34260 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
|||||||
15,8348 TL - 38,7952 TL | 7851 Stokta |
2 in
50.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
|||||||
7,9571 TL - 19,4951 TL | 4413 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
12,7475 TL - 31,2314 TL | 424 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
|||||||
12,0503 TL - 29,5233 TL | 20787 Stokta |
1.252 in
31.8 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||||||
11,0544 TL - 27,0833 TL | 20652 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
|||||||
9,4311 TL - 23,1063 TL | 27593 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
|||||||
6,7721 TL - 16,5917 TL | 1000 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
|||||||
6,2664 TL - 15,3529 TL | 17997 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
|||||||
19,977 TL - 48,9436 TL | Üretimde |
2 in
50.8 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
2.807 in
71.3 mm
|
|||||||
4,5421 TL - 11,1282 TL | 31764 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
|||||||
110545 | 9,5258 TL - 23,3382 TL | 28664 Stokta |
1.252 in
31.8 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
||||||
5,0888 TL - 12,4676 TL | 6060 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
|||||||
10,8295 TL - 26,5325 TL | 2640 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
2.382 in
60.5 mm
|
|||||||
8,0117 TL - 19,629 TL | 25737 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
1.76 in
44.7 mm
|
|||||||
40,795 TL - 99,9479 TL | Üretimde |
2.5 in
63.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
|||||||
9,3315 TL - 9,3315 TL | Üretimde |
2 in
50.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||||||
10,4569 TL - 25,6194 TL | 13617 Stokta |
1.252 in
31.8 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1.996 in
50.7 mm
|
|||||||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin