Sac Levha Tapaları, nakliye sırasında delikleri kapamak veya tıkamak ya da bitmiş ürünlerde temiz bir görünüm sağlamak için kullanılır. Naylon (PA 66) tapa, kullanıcıyı açılmış deliklerdeki tehlikeli parçalardan korur. Nakliye sırasında iç dişlerde oluşabilecek hasara karşı korumak için de kullanılabilir.
Available in three colours either for colour identification or to match finished product aesthetics. Sheet Metal Plugs can be easily pushed into application without requiring fixing and are easily removed.
Sac Metal Tapalar, herhangi bir kurulum yapmadan, kolayca yerine itilir ve çıkarılır.
Malzeme: Nylon 6/6, PA66, Nylon Renk: Doğal renk, Siyah, Gri, Beyaz, Beige Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2Seri Kodu: SR2041
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Renk | d | H | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4019 TL - 1,8691 TL | 197120 Stokta |
0.421 in
10.7 mm
|
Siyah
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,5502 TL - 1,9138 TL | 1335 Stokta |
0.673 in
17.1 mm
|
Doğal renk
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
5
|
||
| 1,3824 TL - 1,8399 TL | 7998 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Siyah
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
1
|
||
| 1,4019 TL - 1,8691 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.421 in
10.7 mm
|
Doğal renk
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
4
|
||
| 1,5378 TL - 1,8984 TL | 17500 Stokta |
0.61 in
15.5 mm
|
Doğal renk
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
2
|
||
| 2,9655 TL - 3,6611 TL | 21276 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
Doğal renk
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,5253 TL - 1,883 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.579 in
14.7 mm
|
Doğal renk
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
5
|
||
| 1,3824 TL - 1,8399 TL | 2485956 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Doğal renk
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
1
|
||
| 1,3921 TL - 1,8691 TL | 38000 Stokta |
0.343 in
8.7 mm
|
Doğal renk
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
1
|
||
| 1,4019 TL - 1,8691 TL | 20811 Stokta |
0.421 in
10.7 mm
|
Siyah
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
3
|
||
| 2,3867 TL - 2,3867 TL | 8988 Stokta |
0.732 in
18.6 mm
|
Doğal renk
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin