Menü Arama

Sac Levha Tapaları

Stokta

Sac Levha Tapaları, nakliye sırasında delikleri kapamak veya tıkamak ya da bitmiş ürünlerde temiz bir görünüm sağlamak için kullanılır. Naylon (PA 66) tapa, kullanıcıyı açılmış deliklerdeki tehlikeli parçalardan korur. Nakliye sırasında iç dişlerde oluşabilecek hasara karşı korumak için de kullanılabilir.

Available in three colours either for colour identification or to match finished product aesthetics. Sheet Metal Plugs can be easily pushed into application without requiring fixing and are easily removed.

Sac Metal Tapalar, herhangi bir kurulum yapmadan, kolayca yerine itilir ve çıkarılır.

  • Nakliye sırasında delikleri tapalamak için kullanılır.
  • Easily pushes into applications without the need for fixing.
  • Uygulamanızda temiz bir görünüm sağlar.
Malzeme: Nylon 6/6, PA66, PA Renk: Doğal renk, Siyah, Gri, Beyaz, Beige Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2Seri Kodu: SR2041

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Renk d H Tip Satın Al
3,3015 TL - 3,3015 TL 321208 Stokta
18.7 mm
Beige
14.3 mm
7.4 mm
5,3727 TL - 5,3727 TL 4046 Stokta
24.8 mm
Beige
20.0 mm
7.5 mm
1,9373 TL - 1,9373 TL 109697 Stokta
12.0 mm
Beige
8.0 mm
7.2 mm
3,1438 TL - 3,1438 TL 265 Stokta
17.1 mm
Beige
12.7 mm
7.3 mm
4,2582 TL - 4,2582 TL 49470 Stokta
22.8 mm
Beige
18.0 mm
7.5 mm
6,2874 TL - 6,2874 TL 1495 Stokta
30.6 mm
Beyaz
25.4 mm
7.6 mm
3
4,2582 TL - 4,2582 TL 218844 Stokta
22.8 mm
Beyaz
18.0 mm
7.5 mm
3
5,0784 TL - 5,0784 TL 71888 Stokta
24.0 mm
Gri
19.1 mm
7.5 mm
4
3,1438 TL - 3,1438 TL 286 Stokta
17.1 mm
Beyaz
12.7 mm
7.3 mm
2
1,9373 TL - 1,9373 TL 7707 Stokta
12.0 mm
Gri
8.0 mm
7.2 mm
2
1,9859 TL - 1,9859 TL 32793 Stokta
13.5 mm
Siyah
9.5 mm
7.2 mm
2
6,0772 TL - 6,0772 TL 2793 Stokta
29.2 mm
Siyah
24.0 mm
7.6 mm
3
5,3727 TL - 5,3727 TL 15336 Stokta
24.8 mm
Beyaz
20.0 mm
7.5 mm
3
5,2256 TL - 5,2256 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
27.4 mm
Gri
22.2 mm
7.6 mm
4
2,0444 TL - 2,0444 TL 69948 Stokta
16.0 mm
Beyaz
12.0 mm
7.3 mm
2
3,1438 TL - 3,1438 TL 1232 Stokta
17.1 mm
Gri
12.7 mm
7.3 mm
2
1,8108 TL - 1,8108 TL 9180 Stokta
7.0 mm
Gri
4.0 mm
7.1 mm
1
1,8984 TL - 1,8984 TL 423024 Stokta
10.4 mm
Gri
6.4 mm
7.1 mm
1
1,9373 TL - 1,9373 TL 59802 Stokta
12.0 mm
Siyah
8.0 mm
7.2 mm
2
2,2099 TL - 2,2099 TL 808 Stokta
14.0 mm
Beyaz
10.0 mm
7.2 mm
2
  • / 5
Sac Levha Tapası 18.7 mm 7.4 mm PA Beige

161014315402

Fiyat Aralığı
3,3015 TL - 3,3015 TL

Stok Seviyeleri
321208 Stokta
Özellikler
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Renk
    Beige
Sac Levha Tapası 24.8 mm 7.5 mm PA Beige

161020015402

Fiyat Aralığı
5,3727 TL - 5,3727 TL

Stok Seviyeleri
4046 Stokta
Özellikler
  • D
    24.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Renk
    Beige
Sac Levha Tapası 12.0 mm 7.2 mm PA Beige

161008015402

Fiyat Aralığı
1,9373 TL - 1,9373 TL

Stok Seviyeleri
109697 Stokta
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Renk
    Beige
Sac Levha Tapası 17.1 mm 7.3 mm PA Beige

161012715402

Fiyat Aralığı
3,1438 TL - 3,1438 TL

Stok Seviyeleri
265 Stokta
Özellikler
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Renk
    Beige
Sac Levha Tapası 22.8 mm 7.5 mm PA Beige

161018015402

Fiyat Aralığı
4,2582 TL - 4,2582 TL

Stok Seviyeleri
49470 Stokta
Özellikler
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Renk
    Beige
Levha Kapatma Kapağı 25.4 mm 30.6 mm Beyaz PA66

161025411302

Fiyat Aralığı
6,2874 TL - 6,2874 TL

Stok Seviyeleri
1495 Stokta
Özellikler
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 18.0 mm 22.8 mm Beyaz PA66

161018011302

Fiyat Aralığı
4,2582 TL - 4,2582 TL

Stok Seviyeleri
218844 Stokta
Özellikler
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 19.1 mm 24.0 mm Gri PA66

161019127002

Fiyat Aralığı
5,0784 TL - 5,0784 TL

Stok Seviyeleri
71888 Stokta
Özellikler
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 12.7 mm 17.1 mm Beyaz PA66

161012711302

Fiyat Aralığı
3,1438 TL - 3,1438 TL

Stok Seviyeleri
286 Stokta
Özellikler
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 8.0 mm 12.0 mm Gri PA66

161008027002

Fiyat Aralığı
1,9373 TL - 1,9373 TL

Stok Seviyeleri
7707 Stokta
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 9.5 mm 13.5 mm Siyah PA66

161009559902

Fiyat Aralığı
1,9859 TL - 1,9859 TL

Stok Seviyeleri
32793 Stokta
Özellikler
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 24.0 mm 29.2 mm Siyah PA66

161024059902

Fiyat Aralığı
6,0772 TL - 6,0772 TL

Stok Seviyeleri
2793 Stokta
Özellikler
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 20.0 mm 24.8 mm Beyaz PA66

161020011302

Fiyat Aralığı
5,3727 TL - 5,3727 TL

Stok Seviyeleri
15336 Stokta
Özellikler
  • D
    24.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 22.2 mm 27.4 mm Gri PA66

161022227002

Fiyat Aralığı
5,2256 TL - 5,2256 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 12.0 mm 16.0 mm Beyaz PA66

161012011302

Fiyat Aralığı
2,0444 TL - 2,0444 TL

Stok Seviyeleri
69948 Stokta
Özellikler
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 12.7 mm 17.1 mm Gri PA66

161012727002

Fiyat Aralığı
3,1438 TL - 3,1438 TL

Stok Seviyeleri
1232 Stokta
Özellikler
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 4.0 mm 7.0 mm Gri PA66

161004027002

Fiyat Aralığı
1,8108 TL - 1,8108 TL

Stok Seviyeleri
9180 Stokta
Özellikler
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 6.4 mm 10.4 mm Gri PA66

161006427002

Fiyat Aralığı
1,8984 TL - 1,8984 TL

Stok Seviyeleri
423024 Stokta
Özellikler
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 8.0 mm 12.0 mm Siyah PA66

161008059902

Fiyat Aralığı
1,9373 TL - 1,9373 TL

Stok Seviyeleri
59802 Stokta
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 10.0 mm 14.0 mm Beyaz PA66

161010011302

Fiyat Aralığı
2,2099 TL - 2,2099 TL

Stok Seviyeleri
808 Stokta
Özellikler
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm