Sac Levha Tapaları, nakliye sırasında delikleri kapamak veya tıkamak ya da bitmiş ürünlerde temiz bir görünüm sağlamak için kullanılır. Naylon (PA 66) tapa, kullanıcıyı açılmış deliklerdeki tehlikeli parçalardan korur. Nakliye sırasında iç dişlerde oluşabilecek hasara karşı korumak için de kullanılabilir.
Available in three colours either for colour identification or to match finished product aesthetics. Sheet Metal Plugs can be easily pushed into application without requiring fixing and are easily removed.
Sac Metal Tapalar, herhangi bir kurulum yapmadan, kolayca yerine itilir ve çıkarılır.
Malzeme: Nylon 6/6, PA66, Nylon Renk: Doğal renk, Siyah, Gri, Beyaz, Beige Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, Seri Kodu: SR2041
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Renk | d | H | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,535 TL - 1,535 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
Doğal renk
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
5
|
||
| 1,3824 TL - 1,8399 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.205 in
5.2 mm
|
Doğal renk
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
1
|
||
| 1,963 TL - 2,4232 TL | 491 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
Doğal renk
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
5
|
||
| 1,8853 TL - 2,3275 TL | 7014 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
Doğal renk
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
5
|
||
| 1,9766 TL - 1,9766 TL | 42000 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
Doğal renk
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
5
|
||
| 5,7828 TL - 5,7828 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.094 in
27.8 mm
|
Siyah
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
3
|
||
| 4,4685 TL - 4,4685 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
Doğal renk
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
5
|
||
| 6,0772 TL - 6,0772 TL | 49959 Stokta |
1.15 in
29.2 mm
|
Gri
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
4
|
||
| 6,0772 TL - 6,0772 TL | 2793 Stokta |
1.15 in
29.2 mm
|
Siyah
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 6,2874 TL - 6,2874 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.205 in
30.6 mm
|
Siyah
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 6,2874 TL - 6,2874 TL | 1495 Stokta |
1.205 in
30.6 mm
|
Beyaz
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 5,2256 TL - 5,2256 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.079 in
27.4 mm
|
Siyah
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 1,8108 TL - 1,8108 TL | 1044098 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
Gri
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 1,8108 TL - 1,8108 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.276 in
7.0 mm
|
Siyah
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 1,8691 TL - 1,8691 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.409 in
10.4 mm
|
Beyaz
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 1,8691 TL - 1,8691 TL | 287868 Stokta |
0.409 in
10.4 mm
|
Siyah
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 1,8984 TL - 1,8984 TL | 288036 Stokta |
0.409 in
10.4 mm
|
Beyaz
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 3,2278 TL - 3,2278 TL | 221388 Stokta |
0.736 in
18.7 mm
|
Siyah
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
| 3,1438 TL - 3,1438 TL | 8303 Stokta |
0.673 in
17.1 mm
|
Siyah
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
| 3,5643 TL - 3,5643 TL | 27626 Stokta |
0.803 in
20.4 mm
|
Beyaz
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
3
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin