Menü Arama

Sac Levha Tapaları

Stokta

Sac Levha Tapaları, nakliye sırasında delikleri kapamak veya tıkamak ya da bitmiş ürünlerde temiz bir görünüm sağlamak için kullanılır. Naylon (PA 66) tapa, kullanıcıyı açılmış deliklerdeki tehlikeli parçalardan korur. Nakliye sırasında iç dişlerde oluşabilecek hasara karşı korumak için de kullanılabilir.

Available in three colours either for colour identification or to match finished product aesthetics. Sheet Metal Plugs can be easily pushed into application without requiring fixing and are easily removed.

Sac Metal Tapalar, herhangi bir kurulum yapmadan, kolayca yerine itilir ve çıkarılır.

  • Nakliye sırasında delikleri tapalamak için kullanılır.
  • Easily pushes into applications without the need for fixing.
  • Uygulamanızda temiz bir görünüm sağlar.
Malzeme: Nylon 6/6, PA66, Nylon Renk: Doğal renk, Siyah, Gri, Beyaz, Beige Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2Seri Kodu: SR2041

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Renk d H Tip Satın Al
1,535 TL - 1,535 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
Doğal renk
6.0 mm
5
1,3824 TL - 1,8399 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.2 mm
Doğal renk
3.2 mm
1
1,963 TL - 2,4232 TL 491 Stokta
18.0 mm
Doğal renk
14.0 mm
5
1,8853 TL - 2,3275 TL 7014 Stokta
16.0 mm
Doğal renk
12.0 mm
5
1,9766 TL - 1,9766 TL 42000 Stokta
14.0 mm
Doğal renk
10.0 mm
5
5,7828 TL - 5,7828 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
27.8 mm
Siyah
22.0 mm
3
4,4685 TL - 4,4685 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0 mm
Doğal renk
18.0 mm
5
6,0772 TL - 6,0772 TL 49959 Stokta
29.2 mm
Gri
24.0 mm
7.6 mm
4
6,0772 TL - 6,0772 TL 2793 Stokta
29.2 mm
Siyah
24.0 mm
7.6 mm
3
6,2874 TL - 6,2874 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.6 mm
Siyah
25.4 mm
7.6 mm
3
6,2874 TL - 6,2874 TL 1495 Stokta
30.6 mm
Beyaz
25.4 mm
7.6 mm
3
5,2256 TL - 5,2256 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
27.4 mm
Siyah
22.2 mm
7.6 mm
3
1,8108 TL - 1,8108 TL 1044098 Stokta
7.0 mm
Gri
4.0 mm
7.1 mm
1
1,8108 TL - 1,8108 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
Siyah
4.0 mm
7.1 mm
1
1,8691 TL - 1,8691 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.4 mm
Beyaz
6.0 mm
7.1 mm
1
1,8691 TL - 1,8691 TL 260452 Stokta
10.4 mm
Siyah
6.0 mm
7.1 mm
1
1,8984 TL - 1,8984 TL 352044 Stokta
10.4 mm
Beyaz
6.4 mm
7.1 mm
1
3,2278 TL - 3,2278 TL 221388 Stokta
18.7 mm
Siyah
14.0 mm
7.4 mm
2
3,1438 TL - 3,1438 TL 8303 Stokta
17.1 mm
Siyah
12.7 mm
7.3 mm
2
3,5643 TL - 3,5643 TL 27626 Stokta
20.4 mm
Beyaz
15.9 mm
7.4 mm
3
  • / 5
Sac Levha Tapası 6.0 mm 10.0 mm 0.8-1.6 Nylon 6/6 Doğal renk

62PPM06BM16

Fiyat Aralığı
1,535 TL - 1,535 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    10.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.8 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
Sac Levha Tapası 0.203 in 3.2 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

62PP012BG09

Fiyat Aralığı
1,8399 TL - 1,3824 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    5.2 mm
  • d
    3.2 mm
  • h
    1.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.4 mm
  • Renk
    Doğal renk
Sac Levha Tapası 14.0 mm 18.0 mm 0.8-3.5 Nylon 6/6 Doğal renk

62PPM14BM35

Fiyat Aralığı
2,4232 TL - 1,963 TL

Stok Seviyeleri
491 Stokta
Özellikler
  • D
    18.0 mm
  • d
    14.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.8 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.5 mm
Sac Levha Tapası 12.0 mm 16.0 mm 0.8-3.5 Nylon 6/6 Doğal renk

62PPM12BM35

Fiyat Aralığı
2,3275 TL - 1,8853 TL

Stok Seviyeleri
7014 Stokta
Özellikler
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.8 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.5 mm
Sac Levha Tapası 10.0 mm 14.0 mm 0.8-3.5 Nylon 6/6 Doğal renk

62PPM10BM35

Fiyat Aralığı
1,9766 TL - 1,9766 TL

Stok Seviyeleri
42000 Stokta
Özellikler
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.8 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.5 mm
Sac Levha Tapası 22.0 mm 27.8 mm 0.8-4.0 Nylon 6/6 Siyah

62PPM22BM40B

Fiyat Aralığı
5,7828 TL - 5,7828 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    27.8 mm
  • d
    22.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.8 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    4.0 mm
Sac Levha Tapası 18.0 mm 22.0 mm 0.8-4.0 Nylon 6/6 Doğal renk

62PPM18BM40

Fiyat Aralığı
4,4685 TL - 4,4685 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    22.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.8 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    4.0 mm
Levha Kapatma Kapağı 24.0 mm 29.2 mm Gri PA66

161024027002

Fiyat Aralığı
6,0772 TL - 6,0772 TL

Stok Seviyeleri
49959 Stokta
Özellikler
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 24.0 mm 29.2 mm Siyah PA66

161024059902

Fiyat Aralığı
6,0772 TL - 6,0772 TL

Stok Seviyeleri
2793 Stokta
Özellikler
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 25.4 mm 30.6 mm Siyah PA66

161025459902

Fiyat Aralığı
6,2874 TL - 6,2874 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 25.4 mm 30.6 mm Beyaz PA66

161025411302

Fiyat Aralığı
6,2874 TL - 6,2874 TL

Stok Seviyeleri
1495 Stokta
Özellikler
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 22.2 mm 27.4 mm Siyah PA66

161022259902

Fiyat Aralığı
5,2256 TL - 5,2256 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 4.0 mm 7.0 mm Gri PA66

161004027002

Fiyat Aralığı
1,8108 TL - 1,8108 TL

Stok Seviyeleri
1044098 Stokta
Özellikler
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 4.0 mm 7.0 mm Siyah PA66

161004059902

Fiyat Aralığı
1,8108 TL - 1,8108 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 6.0 mm 10.4 mm Beyaz PA66

161006011302

Fiyat Aralığı
1,8691 TL - 1,8691 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 6.0 mm 10.4 mm Siyah PA66

161006059902

Fiyat Aralığı
1,8691 TL - 1,8691 TL

Stok Seviyeleri
260452 Stokta
Özellikler
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 6.4 mm 10.4 mm Beyaz PA66

161006411302

Fiyat Aralığı
1,8984 TL - 1,8984 TL

Stok Seviyeleri
352044 Stokta
Özellikler
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 14.0 mm 18.7 mm Siyah PA66

161014059902

Fiyat Aralığı
3,2278 TL - 3,2278 TL

Stok Seviyeleri
221388 Stokta
Özellikler
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 12.7 mm 17.1 mm Siyah PA66

161012759902

Fiyat Aralığı
3,1438 TL - 3,1438 TL

Stok Seviyeleri
8303 Stokta
Özellikler
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 15.9 mm 20.4 mm Beyaz PA66

161015911302

Fiyat Aralığı
3,5643 TL - 3,5643 TL

Stok Seviyeleri
27626 Stokta
Özellikler
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm