Menü Arama

Sac Levha Tapaları

Stokta

Sac Levha Tapaları, nakliye sırasında delikleri kapamak veya tıkamak ya da bitmiş ürünlerde temiz bir görünüm sağlamak için kullanılır. Naylon (PA 66) tapa, kullanıcıyı açılmış deliklerdeki tehlikeli parçalardan korur. Nakliye sırasında iç dişlerde oluşabilecek hasara karşı korumak için de kullanılabilir.

Available in three colours either for colour identification or to match finished product aesthetics. Sheet Metal Plugs can be easily pushed into application without requiring fixing and are easily removed.

Sac Metal Tapalar, herhangi bir kurulum yapmadan, kolayca yerine itilir ve çıkarılır.

  • Nakliye sırasında delikleri tapalamak için kullanılır.
  • Easily pushes into applications without the need for fixing.
  • Uygulamanızda temiz bir görünüm sağlar.
Malzeme: Nylon 6/6, PA66, Nylon Renk: Doğal renk, Siyah, Gri, Beyaz, Beige Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, Seri Kodu: SR2041

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Renk d H Tip Satın Al
1,8984 TL - 1,8984 TL 300040 Stokta
10.4 mm
Beyaz
6.4 mm
7.1 mm
1
1,9373 TL - 1,9373 TL 519973 Stokta
12.0 mm
Gri
8.0 mm
7.2 mm
2
1,9859 TL - 1,9859 TL 21367 Stokta
13.5 mm
Siyah
9.5 mm
7.2 mm
2
6,0772 TL - 6,0772 TL 49959 Stokta
29.2 mm
Gri
24.0 mm
7.6 mm
4
3,2278 TL - 3,2278 TL 656887 Stokta
18.7 mm
Beyaz
14.0 mm
7.4 mm
2
5,2256 TL - 5,2256 TL 1544 Stokta
27.4 mm
Beyaz
22.2 mm
7.6 mm
3
2,2099 TL - 2,2099 TL 3470 Stokta
14.0 mm
Beyaz
10.0 mm
7.2 mm
2
2,0444 TL - 2,0444 TL 84000 Stokta
16.0 mm
Siyah
12.0 mm
7.3 mm
2
1,9373 TL - 1,9373 TL 779505 Stokta
12.0 mm
Siyah
8.0 mm
7.2 mm
2
2,0152 TL - 2,0152 TL 730545 Stokta
14.0 mm
Gri
10.0 mm
7.2 mm
2
3,1438 TL - 3,1438 TL 8303 Stokta
17.1 mm
Siyah
12.7 mm
7.3 mm
2
3,3015 TL - 3,3015 TL 54000 Stokta
18.7 mm
Gri
14.3 mm
7.4 mm
2
3,3015 TL - 3,3015 TL 150233 Stokta
18.7 mm
Beyaz
14.3 mm
7.4 mm
2
3,5643 TL - 3,5643 TL 535500 Stokta
20.4 mm
Siyah
15.9 mm
7.4 mm
3
6,2874 TL - 6,2874 TL 478629 Stokta
30.6 mm
Siyah
25.4 mm
7.6 mm
3
3,5643 TL - 3,5643 TL 132396 Stokta
20.4 mm
Gri
15.9 mm
7.4 mm
4
2,0444 TL - 2,0444 TL 9356 Stokta
16.0 mm
Gri
12.0 mm
7.3 mm
2
5,2256 TL - 5,2256 TL 16796 Stokta
27.4 mm
Gri
22.2 mm
7.6 mm
4
1,9373 TL - 1,9373 TL 510 Stokta
12.0 mm
Beyaz
8.0 mm
7.2 mm
1
1,8108 TL - 1,8108 TL 949180 Stokta
7.0 mm
Gri
4.0 mm
7.1 mm
1
  • / 5
Levha Kapatma Kapağı 6.4 mm 10.4 mm Beyaz PA66

161006411302

Fiyat Aralığı
1,8984 TL - 1,8984 TL

Stok Seviyeleri
300040 Stokta
Özellikler
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 8.0 mm 12.0 mm Gri PA66

161008027002

Fiyat Aralığı
1,9373 TL - 1,9373 TL

Stok Seviyeleri
519973 Stokta
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 9.5 mm 13.5 mm Siyah PA66

161009559902

Fiyat Aralığı
1,9859 TL - 1,9859 TL

Stok Seviyeleri
21367 Stokta
Özellikler
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 24.0 mm 29.2 mm Gri PA66

161024027002

Fiyat Aralığı
6,0772 TL - 6,0772 TL

Stok Seviyeleri
49959 Stokta
Özellikler
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 14.0 mm 18.7 mm Beyaz PA66

161014011302

Fiyat Aralığı
3,2278 TL - 3,2278 TL

Stok Seviyeleri
656887 Stokta
Özellikler
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 22.2 mm 27.4 mm Beyaz PA66

161022211302

Fiyat Aralığı
5,2256 TL - 5,2256 TL

Stok Seviyeleri
1544 Stokta
Özellikler
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 10.0 mm 14.0 mm Beyaz PA66

161010011302

Fiyat Aralığı
2,2099 TL - 2,2099 TL

Stok Seviyeleri
3470 Stokta
Özellikler
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 12.0 mm 16.0 mm Siyah PA66

161012059902

Fiyat Aralığı
2,0444 TL - 2,0444 TL

Stok Seviyeleri
84000 Stokta
Özellikler
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 8.0 mm 12.0 mm Siyah PA66

161008059902

Fiyat Aralığı
1,9373 TL - 1,9373 TL

Stok Seviyeleri
779505 Stokta
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 10.0 mm 14.0 mm Gri PA66

161010027002

Fiyat Aralığı
2,0152 TL - 2,0152 TL

Stok Seviyeleri
730545 Stokta
Özellikler
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 12.7 mm 17.1 mm Siyah PA66

161012759902

Fiyat Aralığı
3,1438 TL - 3,1438 TL

Stok Seviyeleri
8303 Stokta
Özellikler
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 14.3 mm 18.7 mm Gri PA66

161014327002

Fiyat Aralığı
3,3015 TL - 3,3015 TL

Stok Seviyeleri
54000 Stokta
Özellikler
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 14.3 mm 18.7 mm Beyaz PA66

161014311302

Fiyat Aralığı
3,3015 TL - 3,3015 TL

Stok Seviyeleri
150233 Stokta
Özellikler
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 15.9 mm 20.4 mm Siyah PA66

161015959902

Fiyat Aralığı
3,5643 TL - 3,5643 TL

Stok Seviyeleri
535500 Stokta
Özellikler
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 25.4 mm 30.6 mm Siyah PA66

161025459902

Fiyat Aralığı
6,2874 TL - 6,2874 TL

Stok Seviyeleri
478629 Stokta
Özellikler
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 15.9 mm 20.4 mm Gri PA66

161015927002

Fiyat Aralığı
3,5643 TL - 3,5643 TL

Stok Seviyeleri
132396 Stokta
Özellikler
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 12.0 mm 16.0 mm Gri PA66

161012027002

Fiyat Aralığı
2,0444 TL - 2,0444 TL

Stok Seviyeleri
9356 Stokta
Özellikler
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 22.2 mm 27.4 mm Gri PA66

161022227002

Fiyat Aralığı
5,2256 TL - 5,2256 TL

Stok Seviyeleri
16796 Stokta
Özellikler
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 8.0 mm 12.0 mm Beyaz PA66

161008011302

Fiyat Aralığı
1,9373 TL - 1,9373 TL

Stok Seviyeleri
510 Stokta
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 4.0 mm 7.0 mm Gri PA66

161004027002

Fiyat Aralığı
1,8108 TL - 1,8108 TL

Stok Seviyeleri
949180 Stokta
Özellikler
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm