Sac Levha Tapaları, nakliye sırasında delikleri kapamak veya tıkamak ya da bitmiş ürünlerde temiz bir görünüm sağlamak için kullanılır. Naylon (PA 66) tapa, kullanıcıyı açılmış deliklerdeki tehlikeli parçalardan korur. Nakliye sırasında iç dişlerde oluşabilecek hasara karşı korumak için de kullanılabilir.
Available in three colours either for colour identification or to match finished product aesthetics. Sheet Metal Plugs can be easily pushed into application without requiring fixing and are easily removed.
Sac Metal Tapalar, herhangi bir kurulum yapmadan, kolayca yerine itilir ve çıkarılır.
Malzeme: Nylon 6/6, PA66, Nylon Renk: Doğal renk, Siyah, Gri, Beyaz, Beige Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2Seri Kodu: SR2041
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Renk | d | H | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9859 TL - 1,9859 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.531 in
13.5 mm
|
Gri
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 2,0152 TL - 2,0152 TL | 332144 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
Siyah
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 3,1438 TL - 3,1438 TL | 418 Stokta |
0.673 in
17.1 mm
|
Beyaz
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
| 1,9859 TL - 1,9859 TL | 21367 Stokta |
0.531 in
13.5 mm
|
Siyah
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 2,0444 TL - 2,0444 TL | 129492 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
Beyaz
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
| 1,8984 TL - 1,8984 TL | 62496 Stokta |
0.409 in
10.4 mm
|
Siyah
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 1,9859 TL - 1,9859 TL | 40562 Stokta |
0.531 in
13.5 mm
|
Beyaz
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 1,8691 TL - 1,8691 TL | 260452 Stokta |
0.409 in
10.4 mm
|
Siyah
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 1,9373 TL - 1,9373 TL | 510 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Beyaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
||
| 2,0152 TL - 2,0152 TL | 25985 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
Gri
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 2,0444 TL - 2,0444 TL | 1985 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
Gri
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
| 1,8691 TL - 1,8691 TL | 1079900 Stokta |
0.409 in
10.4 mm
|
Gri
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 1,9373 TL - 1,9373 TL | 519973 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Gri
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 2,2099 TL - 2,2099 TL | 3470 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
Beyaz
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 1,8984 TL - 1,8984 TL | 352044 Stokta |
0.409 in
10.4 mm
|
Beyaz
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 2,0444 TL - 2,0444 TL | 340000 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
Siyah
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
| 1,9373 TL - 1,9373 TL | 104307 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Siyah
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 3,1438 TL - 3,1438 TL | 1232 Stokta |
0.673 in
17.1 mm
|
Gri
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
| 3,2278 TL - 3,2278 TL | 221388 Stokta |
0.736 in
18.7 mm
|
Siyah
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
| 3,5643 TL - 3,5643 TL | 27626 Stokta |
0.803 in
20.4 mm
|
Beyaz
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
3
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin