Sabit vidalı tutma flanşı, panoda kılavuz açmaya veya tutma pulu koymaya alternatif olarak kullanılabilir. Tutma flanşı, baş kısmının havşalı deliğe itilmesiyle panoya geçirilir.
Ardından, sabit vida, flanş yoluyla diş açılıp panoda tutulur.
Flanşlar, korozyona iyi direnç sağlayan Paslanmaz Çelikten veya iyi termal iletkenliğe sahip Alüminyumdan mamuldür.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Alüminyum Seri Kodu: SRP0169.A2, SRP0169.AL
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | H1 | D3 | Malzeme | Panel t1±8% | Dişliler için d1 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,1406 TL - 141,6291 TL | 55 Stokta |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Alüminyum
|
2.0
|
M6
|
2.0
|
||
| 99,1406 TL - 141,6291 TL | 322 Stokta |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Alüminyum
|
1.25
|
M6
|
1.25
|
||
| 111,7177 TL - 159,5971 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Alüminyum
|
0.7
|
M8
|
0.7
|
||
| 111,7177 TL - 159,5971 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Alüminyum
|
2.5
|
M8
|
2.5
|
||
| 111,7177 TL - 159,5971 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Alüminyum
|
3.0
|
M8
|
3.0
|
||
| 111,7177 TL - 159,5971 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Alüminyum
|
1.25
|
M8
|
1.25
|
||
| 111,7177 TL - 159,5971 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Alüminyum
|
6.0
|
M8
|
6.0
|
||
| 87,9604 TL - 125,6581 TL | 122 Stokta |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Alüminyum
|
1.5
|
M4
|
1.5
|
||
| 70,6971 TL - 100,9962 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Alüminyum
|
0.9
|
M3
|
0.9
|
||
| 74,8072 TL - 106,8675 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Alüminyum
|
5.0
|
M3
|
5.0
|
||
| 71,5192 TL - 102,1702 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Alüminyum
|
1.5
|
M3
|
1.5
|
||
| 87,1383 TL - 124,4832 TL | 128 Stokta |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Alüminyum
|
0.7
|
M4
|
0.7
|
||
| 88,7826 TL - 126,8321 TL | 257 Stokta |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Alüminyum
|
2.5
|
M4
|
2.5
|
||
| 70,6971 TL - 100,9962 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Alüminyum
|
0.7
|
M3
|
0.7
|
||
| 73,1634 TL - 104,5191 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Alüminyum
|
3.0
|
M3
|
3.0
|
||
| 71,5192 TL - 102,1702 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Alüminyum
|
2.0
|
M3
|
2.0
|
||
| 99,1406 TL - 141,6291 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
Alüminyum
|
0.9
|
M5
|
0.9
|
||
| 99,1406 TL - 141,6291 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
Alüminyum
|
1.5
|
M5
|
1.5
|
||
| 87,1383 TL - 124,4832 TL | 99 Stokta |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Alüminyum
|
1.25
|
M4
|
1.25
|
||
| 71,5192 TL - 102,1702 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Alüminyum
|
1.25
|
M3
|
1.25
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin