Sabit Vidalar, altıgen tahrikli kapak başı içerir. Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir.
Dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine, genellikle ISO 4762 standardına uymak için kullanılır. Sabit Vidalar yaygın olarak Dişli Sabit Pullar (ayrı satılır) ile birlikte kullanılır.
Paslanmaz Çelikten mamul vidalar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Karartılmış ve karartılmamış seçenekleri mevcuttur. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Lütfen Dikkat: Bu vidalar daha küçük mafsal çapına sahip olduğundan gösterilen dişli boyutuna eşit, önerilen tork değerine kadar sıkılmamalıdır.
Malzeme: Titanyum G5, Titanyum G2, Karartılmış Paslanmaz 316, Karartılmış Paslanmaz 303, 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0154A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | d2 a012 | Malzeme | d4 min | l10 25 | d3 max | d2 a012 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274,5678 TL - 392,2398 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.5
|
Titanyum G2
|
10.6
|
40.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 232,8075 TL - 332,5819 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
Titanyum G2
|
8.5
|
60.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 385,5459 TL - 550,7804 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.5
|
Titanyum G2
|
10.6
|
80.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 203,8711 TL - 291,2444 TL | 352 Stokta |
M8
|
10.0
|
Titanyum G2
|
8.5
|
25.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 229,6015 TL - 328,002 TL | 202 Stokta |
M8
|
10.0
|
Titanyum G2
|
8.5
|
40.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 229,6015 TL - 328,002 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
Titanyum G2
|
8.5
|
35.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 353,4856 TL - 504,9795 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
15.0
|
Titanyum G2
|
13.2
|
30.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 76,4514 TL - 109,2164 TL | 131 Stokta |
M3
|
4.5
|
Titanyum G5
|
3.5
|
20.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 329,6463 TL - 470,923 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.5
|
Titanyum G2
|
10.6
|
60.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 69,8749 TL - 99,8213 TL | 37 Stokta |
M3
|
4.5
|
Titanyum G5
|
3.5
|
12.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 260,5933 TL - 372,2761 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.5
|
Titanyum G2
|
10.6
|
35.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 85,4945 TL - 122,1348 TL | 26 Stokta |
M3
|
4.5
|
Titanyum G5
|
3.5
|
30.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 60,0101 TL - 85,729 TL | 151 Stokta |
M2.5
|
3.0
|
Titanyum G5
|
2.8
|
8.0
|
4.5
|
1.8
|
||
| 66,587 TL - 95,1241 TL | 185 Stokta |
M3
|
4.5
|
Titanyum G5
|
3.5
|
8.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 140,5721 TL - 200,8176 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
7.5
|
Titanyum G2
|
5.5
|
16.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 229,6015 TL - 328,002 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
7.5
|
Titanyum G2
|
6.5
|
50.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 229,6015 TL - 328,002 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
7.5
|
Titanyum G2
|
6.5
|
80.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 226,1487 TL - 323,0694 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
7.5
|
Titanyum G2
|
6.5
|
40.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 217,8456 TL - 311,2085 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
Titanyum G2
|
8.5
|
30.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 178,3868 TL - 254,8386 TL | 17 Stokta |
M8
|
10.0
|
Titanyum G2
|
8.5
|
16.0
|
13.0
|
6.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin