Sabit Vidalar, altıgen tahrikli kapak başı içerir. Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir.
Dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine, genellikle ISO 4762 standardına uymak için kullanılır. Sabit Vidalar yaygın olarak Dişli Sabit Pullar (ayrı satılır) ile birlikte kullanılır.
Paslanmaz Çelikten mamul vidalar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Karartılmış ve karartılmamış seçenekleri mevcuttur. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Lütfen Dikkat: Bu vidalar daha küçük mafsal çapına sahip olduğundan gösterilen dişli boyutuna eşit, önerilen tork değerine kadar sıkılmamalıdır.
Malzeme: Titanyum G5, Titanyum G2, Karartılmış Paslanmaz 316, Karartılmış Paslanmaz 303, 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0154A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | l20 25 | Malzeme | d4 min | l10 25 | d3 max | d2 a012 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165,503 TL - 236,4544 TL | 432 Stokta |
M12
|
15.0
|
303 Stainless Steel
|
13.2
|
80.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 99,8296 TL - 142,5814 TL | 564 Stokta |
M5
|
7.5
|
303 Stainless Steel
|
5.5
|
40.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 84,7496 TL - 121,017 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
303 Stainless Steel
|
8.5
|
16.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 112,4214 TL - 160,602 TL | 360 Stokta |
M8
|
10.0
|
303 Stainless Steel
|
8.5
|
50.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 125,3902 TL - 179,1504 TL | 622 Stokta |
M10
|
12.5
|
303 Stainless Steel
|
10.6
|
30.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 175,9082 TL - 251,2328 TL | 66 Stokta |
M10
|
12.5
|
303 Stainless Steel
|
10.6
|
80.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 136,2478 TL - 194,6828 TL | 696 Stokta |
M12
|
15.0
|
303 Stainless Steel
|
13.2
|
30.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 148,0102 TL - 211,4216 TL | 436 Stokta |
M12
|
15.0
|
303 Stainless Steel
|
13.2
|
50.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 144,6172 TL - 206,596 TL | 76 Stokta |
M12
|
15.0
|
303 Stainless Steel
|
13.2
|
45.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 88,8212 TL - 126,8982 TL | 4446 Stokta |
M6
|
7.5
|
303 Stainless Steel
|
6.5
|
25.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 89,4244 TL - 127,7276 TL | 1708 Stokta |
M5
|
7.5
|
303 Stainless Steel
|
5.5
|
25.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 92,2896 TL - 131,7992 TL | 2538 Stokta |
M8
|
10.0
|
303 Stainless Steel
|
8.5
|
25.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 81,6582 TL - 116,6438 TL | 1718 Stokta |
M5
|
7.5
|
303 Stainless Steel
|
5.5
|
12.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 99,8296 TL - 142,5814 TL | 772 Stokta |
M8
|
10.0
|
303 Stainless Steel
|
8.5
|
35.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 78,5668 TL - 112,2706 TL | 6406 Stokta |
M3
|
4.5
|
303 Stainless Steel
|
3.5
|
8.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 79,2454 TL - 113,1754 TL | 1776 Stokta |
M2.5
|
3.0
|
303 Stainless Steel
|
2.8
|
8.0
|
4.5
|
1.8
|
||
| 80,4518 TL - 114,9096 TL | 826 Stokta |
M3
|
4.5
|
303 Stainless Steel
|
3.5
|
12.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 108,199 TL - 154,57 TL | 2124 Stokta |
M8
|
10.0
|
303 Stainless Steel
|
8.5
|
45.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 98,3216 TL - 140,4702 TL | 564 Stokta |
M4
|
6.0
|
303 Stainless Steel
|
4.5
|
25.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 103,3734 TL - 147,6332 TL | 3012 Stokta |
M4
|
6.0
|
303 Stainless Steel
|
4.5
|
40.0
|
7.0
|
2.8
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin