Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 99 | 243,0947 TL |
100 - 249 | 218,7856 TL |
250 - 749 | 194,4761 TL |
750 + | 170,1666 TL |
d1 | M6 |
---|---|
l1 025 | 25.0 |
d2 a012 | 4.2 |
l2 025 | 7.5 |
d3 max | 10.0 |
d4 min | 6.5 |
H1 max | 6.0 |
Malzeme | Titanyum G5 |
Sürüş Tipi | Altıgen Milli |
GTIP Numarası | 7318156290 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin