Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 99 | 310,034 TL |
100 - 249 | 279,0307 TL |
250 - 749 | 248,0274 TL |
750 + | 217,0239 TL |
d1 | M6 |
---|---|
l1 025 | 30.0 |
d2 a012 | 4.2 |
l2 025 | 7.5 |
d3 max | 10.0 |
d4 min | 6.5 |
H1 max | 6.0 |
Malzeme | Titanyum G2 |
Sürüş Tipi | Altıgen Milli |
GTIP Numarası | 7318156290 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin