Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 99 | 183,9066 TL |
100 - 249 | 165,5158 TL |
250 - 749 | 147,1254 TL |
750 + | 128,7347 TL |
d1 | M8 |
---|---|
l1 025 | 60.0 |
d2 a012 | 6.0 |
l2 025 | 10.0 |
d3 max | 13.0 |
d4 min | 8.5 |
H1 max | 8.0 |
Malzeme | 316 Stainless Steel |
Sürüş Tipi | Altıgen Milli |
Bitir | Blackened |
GTIP Numarası | 7318156290 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin