Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 99 | 63,416 TL |
100 - 249 | 57,0745 TL |
250 - 749 | 50,733 TL |
750 + | 44,391 TL |
d1 | M3 |
---|---|
l1 025 | 8.0 |
d2 a012 | 2.0 |
l2 025 | 4.5 |
d3 max | 5.5 |
d4 min | 3.5 |
H1 max | 3.0 |
Malzeme | 303 Stainless Steel |
Sürüş Tipi | Altıgen Milli |
Bitir | Blackened |
GTIP Numarası | 7318156290 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin