Menü Arama

Sabit Vidalar - Havşalı

Stokta

Sabit Vidalar, tamamen gevşetilse bile takıldıkları bileşende kalmak üzere tasarlandıklarından birçok farklı uygulamada pratik, güvenli ve kolayca kullanılır. Bu vidalar, gevşeyip kurulumdan çıkmadan sıkı bir şekilde yerinde durduğundan vidaların sık sık çıkarılması gerektiği veya güvenlik endişesi olan durumlarda yaygın olarak kullanılır. Elektronik eşya, endüstriyel makineler, dolaplar, panolar ve tıbbi cihazlarda yaygın olarak kullanılır.

Sabit Vidalar, havşalı başlı ve altıgen tahriklidir. Altıgen tahrikler, hassas kurumlarla daha az yüzey alanı olan durumlarda idealdir. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine ve genel olarak, çıkarıldığında bağlantı elemanlarının sabit korkuluklara ve uygulamalara takılı kalmasını gerektiren ISO 1207 standardına uygun olarak kullanılır.

Vidalar, korozyona dayanıklı ve biraz manyetik olan Paslanmaz Çelikten mamuldür. Elektronik eşya, endüstriyel makineler, dolaplar, panolar ve tıbbi cihazlarda yaygın olarak kullanılır.

Bu vidaların gövde çapı daha küçük olduğundan benzer dişli boyutuna sahip aynı vidalar için önerilen tork seviyesine kadar sıkılmamalıdır.

  • Vidaların sık sık çıkarılması gerektiği veya güvenlik endişesi olan durumlarda yaygın olarak kullanılır.
  • Altıgen tahrikler, hassas kurumlarla daha az yüzey alanı olan durumlarda idealdir.
  • 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine ve genel olarak ISO 1207 standardına uygun olarak kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0153.A2

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
52 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d3 max h1 max l1 025 l2 0.25 d1 d2 a012 d4 min Satın Al
73,9855 TL - 105,6935 TL 174 Stokta
9.2
2.50
30.0
7.5
M5
3.7
5.5
78,9177 TL - 112,7397 TL 574 Stokta
11.0
3.00
16.0
8.0
M6
4.2
6.5
91,2488 TL - 130,3554 TL 104 Stokta
11.0
3.00
40.0
8.0
M6
4.2
6.5
70,6971 TL - 100,9962 TL 188 Stokta
7.5
2.20
30.0
6.0
M4
2.8
4.5
84,672 TL - 120,9603 TL 512 Stokta
9.2
2.50
50.0
7.5
M5
3.7
5.5
89,6042 TL - 128,0065 TL 390 Stokta
11.0
3.00
30.0
8.0
M6
4.2
6.5
91,2488 TL - 130,3554 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0
3.00
50.0
8.0
M6
4.2
6.5
40,2809 TL - 57,5439 TL 315 Stokta
5.6
1.65
12.0
4.5
M3
2.0
3.5
36,1708 TL - 51,6725 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.8
1.20
20.0
3.5
M2
1.2
2.5
33,7045 TL - 48,1492 TL 308 Stokta
3.8
1.20
12.0
3.5
M2
1.2
2.5
38,6367 TL - 55,1954 TL 554 Stokta
5.6
1.65
8.0
4.5
M3
2.0
3.5
91,2488 TL - 130,3554 TL 548 Stokta
15.0
4.10
20.0
10.0
M8
6.0
8.5
  • / 3
Sabit Vida Havşa Kafalı M5 30.0 303 Stainless Steel

20180973

Fiyat Aralığı
105,6935 TL - 73,9855 TL

Stok Seviyeleri
174 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M6 16.0 303 Stainless Steel

20181017

Fiyat Aralığı
112,7397 TL - 78,9177 TL

Stok Seviyeleri
574 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M6 40.0 303 Stainless Steel

20181048

Fiyat Aralığı
130,3554 TL - 91,2488 TL

Stok Seviyeleri
104 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M4 30.0 303 Stainless Steel

20180904

Fiyat Aralığı
100,9962 TL - 70,6971 TL

Stok Seviyeleri
188 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M5 50.0 303 Stainless Steel

20180997

Fiyat Aralığı
120,9603 TL - 84,672 TL

Stok Seviyeleri
512 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M6 30.0 303 Stainless Steel

20181031

Fiyat Aralığı
128,0065 TL - 89,6042 TL

Stok Seviyeleri
390 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M6 50.0 303 Stainless Steel

20181055

Fiyat Aralığı
130,3554 TL - 91,2488 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M3 12.0 303 Stainless Steel

20181758

Fiyat Aralığı
57,5439 TL - 40,2809 TL

Stok Seviyeleri
315 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M2 20.0 303 Stainless Steel

20180768

Fiyat Aralığı
51,6725 TL - 36,1708 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    1.2
  • d3 max
    3.8
  • d4 min
    2.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M2 12.0 303 Stainless Steel

20180744

Fiyat Aralığı
48,1492 TL - 33,7045 TL

Stok Seviyeleri
308 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.2
  • d3 max
    3.8
  • d4 min
    2.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M3 8.0 303 Stainless Steel

20182182

Fiyat Aralığı
55,1954 TL - 38,6367 TL

Stok Seviyeleri
554 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M8 20.0 303 Stainless Steel

20182229

Fiyat Aralığı
130,3554 TL - 91,2488 TL

Stok Seviyeleri
548 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    15.0
  • d4 min
    8.5