Sabit Vidalar tava başlı olarak iki seçenekte sunulur: Torx veya Philips tahrikli. Torx tahrikli vidalar tam oturur ve aşağı yönlü daha az baskıyla tork gücünü yansıtır. Buna karşılık, Philips tahrikli vidalar daha yüksek tork gücüne dayanabildiklerinden daha sıkı oturması gereken uygulamalarda ideal tercihtir. Ayrıca, sıkıca geçirilmesine rağmen kolay çıkarılır. Her iki stil de zarif görünümleriyle mükemmel bir bağlantı çözümü sunar.
Bu vidalar dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür. M8 boyutları daha düşük Torx değerine sahipken M3, M4, M5 ve M6 boyutları Philips tahriklidir. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine, genellikle ISO 14583 standardına uymak için kullanılır. Sabit Vidalar yaygın olarak Dişli Sabit Pullar(ayrı satılır) ile birlikte kullanılır.
Ostenitli Paslanmaz Çelikten mamul vidalar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Lütfen Dikkat: Bu vidalar daha küçük mafsal çapına sahip olduğundan gösterilen dişli boyutuna eşit, önerilen tork değerine kadar sıkılmamalıdır.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0150A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | l2 025 | l10 25 | H1 max | d3 max | Sürüş Tipi | d2 a012 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80,2256 TL - 114,6834 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
6.0
|
30.0
|
3.2
|
8.0
|
Torx Tahrikli
|
2.8
|
||
| 78,5668 TL - 112,2706 TL | 1056 Stokta |
M3
|
4.5
|
10.0
|
2.5
|
6.0
|
Torx Tahrikli
|
2.0
|
||
| 80,2256 TL - 114,6834 TL | 804 Stokta |
M4
|
6.0
|
20.0
|
3.2
|
8.0
|
Torx Tahrikli
|
2.8
|
||
| 81,6582 TL - 116,6438 TL | 223 Stokta |
M5
|
7.5
|
16.0
|
3.9
|
10.0
|
Torx Tahrikli
|
3.7
|
||
| 80,2256 TL - 114,6834 TL | 227 Stokta |
M4
|
6.0
|
50.0
|
3.2
|
8.0
|
Torx Tahrikli
|
2.8
|
||
| 84,7496 TL - 121,017 TL | 395 Stokta |
M6
|
7.5
|
40.0
|
4.7
|
12.0
|
Torx Tahrikli
|
4.2
|
||
| 78,5668 TL - 112,2706 TL | 1576 Stokta |
M3
|
4.5
|
16.0
|
2.5
|
6.0
|
Torx Tahrikli
|
2.0
|
||
| 83,0154 TL - 118,6042 TL | 7 Stokta |
M6
|
7.5
|
16.0
|
4.7
|
12.0
|
Torx Tahrikli
|
4.2
|
||
| 84,7496 TL - 121,017 TL | 644 Stokta |
M5
|
7.5
|
30.0
|
3.9
|
10.0
|
Torx Tahrikli
|
3.7
|
||
| 78,5668 TL - 112,2706 TL | 1310 Stokta |
M3
|
4.5
|
20.0
|
2.5
|
6.0
|
Torx Tahrikli
|
2.0
|
||
| 80,2256 TL - 114,6834 TL | 238 Stokta |
M4
|
6.0
|
25.0
|
3.2
|
8.0
|
Torx Tahrikli
|
2.8
|
||
| 80,2256 TL - 114,6834 TL | 110 Stokta |
M3
|
4.5
|
25.0
|
2.5
|
6.0
|
Torx Tahrikli
|
2.0
|
||
| 80,2256 TL - 114,6834 TL | 151 Stokta |
M4
|
6.0
|
8.0
|
3.2
|
8.0
|
Torx Tahrikli
|
2.8
|
||
| 78,5668 TL - 112,2706 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
4.5
|
8.0
|
2.5
|
6.0
|
Torx Tahrikli
|
2.0
|
||
| 86,1068 TL - 123,0528 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
12.0
|
6.1
|
16.0
|
Torx Tahrikli
|
6.0
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
7.5
|
40.0
|
3.7
|
9.5
|
Philips Tahrikli
|
3.7
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
7.5
|
50.0
|
3.7
|
9.5
|
Philips Tahrikli
|
3.7
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
6.0
|
60.0
|
3.1
|
8.0
|
Philips Tahrikli
|
2.8
|
|||
| 74,7443 TL - 106,5434 TL | 9948 Stokta |
M3
|
4.5
|
30.0
|
2.4
|
5.6
|
Philips Tahrikli
|
2.0
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
7.5
|
60.0
|
4.7
|
12.0
|
Philips Tahrikli
|
4.2
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin