Sabit Vidalar, tamamen gevşetilse bile takıldıkları bileşende kalmak üzere tasarlanan bağlantı elemanları olup birçok farklı uygulamada pratik, güvenli ve kolayca kullanılır. Bu vidalar, gevşeyip kurulumdan çıkmadan sıkı bir şekilde yerinde durduğundan vidaların sık sık çıkarılması gerektiği veya güvenlik endişesi olan durumlarda yaygın olarak kullanılır.
Sabit Vidalar alyan başlı ve Torx tahriklidir. Torx tahrik, sabit şekilde oturup hızlıca konumlandırıldığından aşağı doğru daha az basınç gerektirir. Dişli sabit pullarımızla birlikte kullanıldığında dişsiz delikli panolar için mükemmel bir tespit seçeneğidir. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine ve tipik olarak, çıkarıldığında bağlantı elemanlarının sabit korkuluklara ve uygulamalara takılı kalmasını gerektiren ISO 14583 standardına uygun olarak kullanılır.
Vidalar, korozyona dayanıklı ve biraz manyetik olan Paslanmaz Çelikten mamul olup karartılmış ve karartılmamış seçenekleri mevcuttur. Elektronik eşya, endüstriyel makineler, dolaplar, panolar ve tıbbi cihazlarda yaygın olarak kullanılır. Bu vidaların gövde çapı daha küçük olduğundan benzer dişli boyutuna sahip aynı vidalar için önerilen tork seviyesine kadar sıkılmaması gerektiğini lütfen göz önünde bulundurun.
Malzeme: Karartılmış Paslanmaz 316, Karartılmış Paslanmaz 303, 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0149.A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d3 max | h1 max | Malzeme | l1 025 | d1 | d2 a012 | d4 min | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69,0529 TL - 98,6474 TL | 500 Stokta |
4.5
|
1.50
|
303 Stainless Steel
|
10.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
| 68,2311 TL - 97,4729 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5
|
1.50
|
303 Stainless Steel
|
8.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
| 85,5765 TL - 122,2522 TL | 586 Stokta |
7.6
|
3.10
|
303 Stainless Steel
|
25.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 90,2623 TL - 128,946 TL | 366 Stokta |
9.5
|
3.70
|
303 Stainless Steel
|
60.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 87,796 TL - 125,4227 TL | 869 Stokta |
9.5
|
3.70
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 84,672 TL - 120,9603 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5
|
1.50
|
316 Stainless Steel
|
20.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
| 92,4817 TL - 132,1166 TL | 78 Stokta |
10.5
|
4.70
|
303 Stainless Steel
|
50.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 98,6474 TL - 140,9244 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.7
|
1.65
|
316 Stainless Steel
|
30.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 117,6368 TL - 168,0526 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.5
|
4.70
|
316 Stainless Steel
|
30.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 92,4817 TL - 132,1166 TL | 23 Stokta |
10.5
|
4.70
|
303 Stainless Steel
|
60.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 83,0282 TL - 118,6115 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5
|
1.50
|
316 Stainless Steel
|
16.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
| 90,2623 TL - 128,946 TL | 11 Stokta |
10.5
|
4.70
|
303 Stainless Steel
|
20.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 80,5619 TL - 115,0886 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5
|
1.50
|
316 Stainless Steel
|
8.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
| 90,4267 TL - 129,181 TL | 110 Stokta |
5.7
|
1.65
|
316 Stainless Steel
|
10.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 117,6368 TL - 168,0526 TL | 209 Stokta |
9.5
|
3.70
|
316 Stainless Steel
|
50.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 112,7043 TL - 161,0064 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.6
|
3.10
|
316 Stainless Steel
|
50.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 117,6368 TL - 168,0526 TL | 170 Stokta |
9.5
|
3.70
|
316 Stainless Steel
|
40.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 90,2623 TL - 128,946 TL | 561 Stokta |
9.5
|
3.70
|
303 Stainless Steel
|
30.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 90,2623 TL - 128,946 TL | 53 Stokta |
10.5
|
4.70
|
303 Stainless Steel
|
30.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 117,6368 TL - 168,0526 TL | 474 Stokta |
10.5
|
4.70
|
316 Stainless Steel
|
20.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin