Sabit Silindirik Başlı Vidalar düşük bir başa sahiptir. Dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine uymak için kullanılır.
Yaygın olarak Dişli Sabit Pullar (ayrı satılır) ile birlikte kullanılır.
Östenitli Paslanmaz Çelikten mamul vidalar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Karartılmış ve karartılmamış seçenekleri mevcuttur. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Lütfen Dikkat: Bu vidalar daha küçük mafsal çapına sahip olduğundan gösterilen dişli boyutuna eşit, önerilen tork değerine kadar sıkılmamalıdır.
Malzeme: Karartılmış Paslanmaz 316, Karartılmış Paslanmaz 303, 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0161A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | l2 025 | Malzeme | d4 min | d2 a012 | d3 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80,2256 TL - 114,6834 TL | 204 Stokta |
M3.5
|
6.0
|
303 Stainless Steel
|
3.8
|
2.3
|
8.0
|
||
| 80,2256 TL - 114,6834 TL | 205 Stokta |
M3.5
|
6.0
|
303 Stainless Steel
|
3.8
|
2.3
|
8.0
|
||
| 80,2256 TL - 114,6834 TL | 325 Stokta |
M4
|
6.0
|
303 Stainless Steel
|
4.5
|
2.8
|
10.0
|
||
| 83,0154 TL - 118,6042 TL | 730 Stokta |
M6
|
7.5
|
303 Stainless Steel
|
6.5
|
4.5
|
12.0
|
||
| 84,7496 TL - 121,017 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
7.5
|
303 Stainless Steel
|
6.5
|
4.5
|
12.0
|
||
| 93,0436 TL - 133,0056 TL | 481 Stokta |
M8
|
10.0
|
303 Stainless Steel
|
8.5
|
6.0
|
16.0
|
||
| 93,0436 TL - 133,0056 TL | 236 Stokta |
M8
|
10.0
|
303 Stainless Steel
|
8.5
|
6.0
|
16.0
|
||
| 93,0436 TL - 133,0056 TL | 421 Stokta |
M8
|
10.0
|
303 Stainless Steel
|
8.5
|
6.0
|
16.0
|
||
| 93,0436 TL - 133,0056 TL | 314 Stokta |
M8
|
10.0
|
303 Stainless Steel
|
8.5
|
6.0
|
16.0
|
||
| 83,0154 TL - 118,6042 TL | 129 Stokta |
M5
|
7.5
|
303 Stainless Steel
|
5.5
|
3.7
|
10.0
|
||
| 78,5668 TL - 112,2706 TL | 49 Stokta |
M3
|
4.5
|
303 Stainless Steel
|
3.5
|
2.0
|
8.0
|
||
| 80,2256 TL - 114,6834 TL | 1304 Stokta |
M4
|
6.0
|
303 Stainless Steel
|
4.5
|
2.8
|
10.0
|
||
| 84,7496 TL - 121,017 TL | 662 Stokta |
M6
|
7.5
|
303 Stainless Steel
|
6.5
|
4.5
|
12.0
|
||
| 80,2256 TL - 114,6834 TL | 183 Stokta |
M3.5
|
6.0
|
303 Stainless Steel
|
3.8
|
2.3
|
8.0
|
||
| 81,6582 TL - 116,6438 TL | 524 Stokta |
M5
|
7.5
|
303 Stainless Steel
|
5.5
|
3.7
|
10.0
|
||
| 81,6582 TL - 116,6438 TL | 498 Stokta |
M5
|
7.5
|
303 Stainless Steel
|
5.5
|
3.7
|
10.0
|
||
| 78,5668 TL - 112,2706 TL | 900 Stokta |
M4
|
6.0
|
303 Stainless Steel
|
4.5
|
2.8
|
10.0
|
||
| 83,0154 TL - 118,6042 TL | 850 Stokta |
M5
|
7.5
|
303 Stainless Steel
|
5.5
|
3.7
|
10.0
|
||
| 83,0154 TL - 118,6042 TL | 722 Stokta |
M5
|
7.5
|
303 Stainless Steel
|
5.5
|
3.7
|
10.0
|
||
| 78,5668 TL - 112,2706 TL | 1866 Stokta |
M3
|
4.5
|
303 Stainless Steel
|
3.5
|
2.0
|
8.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin