Fixed Compression Cam Latches are a versatile, low-profile round design. Ideal for holding doors and panels shut while eliminating noises from vibration and panel movement.
The added compression allows for secure closure when IP/NEMA performance is required. It has been tested according to the DIN for vibration and shock. When the key is turned 180 degrees the cam moves to the fixing position.
It works in temperatures from -50 to +80 C.
Series Code :SR5551
Seri Kodu: SR5551
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Montaj Deliği Genişliği | Azami Basınç | Toplam Uzunluk | Montaj Yönelimi | Hazne Yüksekliği | Mil Malzemesi | Anahtar Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172,5777 TL - 191,7531 TL | 100 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
0.866 in
22.0 mm
|
Die Cast Zinc Alloy
|
7 mm Üçgen Anahtar
|
||
| 146,7314 TL - 163,0349 TL | 99 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
0.866 in
22.0 mm
|
Die Cast Zinc Alloy
|
7 mm Üçgen Anahtar
|
||
| 146,7314 TL - 163,0349 TL | 100 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
0.866 in
22.0 mm
|
Die Cast Zinc Alloy
|
7 mm Üçgen Anahtar
|
||
| 215,7223 TL - 239,6915 TL | 100 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
0.866 in
22.0 mm
|
Die Cast Zinc Alloy
|
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
||
| 900 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
0.866 in
22.0 mm
|
Die Cast Zinc Alloy
|
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
|||
| 304 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
0.866 in
22.0 mm
|
Die Cast Zinc Alloy
|
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
|||
| 1.273,7395 TL - 1.981,3724 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 1.273,7395 TL - 1.981,3724 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 215,7223 TL - 335,5681 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 1 Stokta |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
|||
| 1.273,7395 TL - 1.981,3724 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 1.237,1562 TL - 1.924,4652 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 1.018,9915 TL - 1.585,0979 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Sol Tutamaklı
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stainless Steel
|
Ray Tipi Anahtar
|
||
| 1.546,4452 TL - 2.405,5815 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 1.273,7395 TL - 1.415,266 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 1.273,7395 TL - 1.981,3724 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 1.054,6563 TL - 1.640,5765 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 1.273,7395 TL - 1.981,3724 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 1.273,7395 TL - 1.981,3724 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |