Menü Arama

Sabit Sıkıştırmalı Silindirli Kilit

Stokta

Fixed Compression Cam Latches are a versatile, low-profile round design. Ideal for holding doors and panels shut while eliminating noises from vibration and panel movement.

The added compression allows for secure closure when IP/NEMA performance is required. It has been tested according to the DIN for vibration and shock. When the key is turned 180 degrees the cam moves to the fixing position.

It works in temperatures from -50 to +80 C.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy, Zinc Alloy, Zamak, and Stainless Steel
  • Colour: Black, Natural, Silver


Series Code :SR5551

Seri Kodu: SR5551

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
135 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Montaj Deliği Genişliği Azami Basınç Toplam Uzunluk Montaj Yönelimi Hazne Yüksekliği Mil Malzemesi Anahtar Tipi Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
215,7223 TL - 239,6915 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Sol Tutamaklı
22.0 mm
Die Cast Zinc Alloy
Oluklu Anahtar
141,7691 TL - 220,5297 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
114,6831 TL - 178,3961 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
1020 Stokta
32.0 mm
304 Stokta
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Sol Tutamaklı
22.0 mm
Die Cast Zinc Alloy
3 mm Çift Uçlu Anahtar
215,7223 TL - 239,6915 TL 100 Stokta
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Sol Tutamaklı
22.0 mm
Die Cast Zinc Alloy
3 mm Çift Uçlu Anahtar
146,7314 TL - 163,0349 TL 100 Stokta
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Sol Tutamaklı
22.0 mm
Die Cast Zinc Alloy
7 mm Üçgen Anahtar
146,7314 TL - 163,0349 TL 99 Stokta
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Sol Tutamaklı
22.0 mm
Die Cast Zinc Alloy
7 mm Üçgen Anahtar
172,5777 TL - 191,7531 TL 100 Stokta
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Sol Tutamaklı
22.0 mm
Die Cast Zinc Alloy
7 mm Üçgen Anahtar
900 Stokta
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Sol Tutamaklı
22.0 mm
Die Cast Zinc Alloy
3 mm Çift Uçlu Anahtar
694,8418 TL - 772,0464 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sol Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
8 mm Üçgen Anahtar
694,8418 TL - 772,0464 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sol Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
8 mm Kare Anahtar
694,8418 TL - 772,0464 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sol Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
8 mm Kare Anahtar
694,8418 TL - 772,0464 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sol Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
5 mm Çift Uçlu Anahtar
694,8418 TL - 772,0464 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sol Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
8 mm Üçgen Anahtar
694,8418 TL - 772,0464 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sol Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
8 mm Kare Anahtar
694,8418 TL - 772,0464 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sol Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
5 mm Çift Uçlu Anahtar
694,8418 TL - 772,0464 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sol Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
Ray Tipi Anahtar
694,8418 TL - 772,0464 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sol Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
8 mm Kare Anahtar
  • / 7
Sıkıştırmalı Kilit Die Cast Zinc

0401121338E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    7907000090
Sıkıştırmalı Milli Sürgü Oluklu Anahtar 42.0 mm

0401114238E

Fiyat Aralığı
239,6915 TL - 215,7223 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mil Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Anahtar Tipi
    Oluklu Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
  • Azami Basınç
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Kilit Die Cast Zinc

0401123734E

Fiyat Aralığı
220,5297 TL - 141,7691 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301300000
Sıkıştırmalı Kilit Die Cast Zinc

0401121331E

Fiyat Aralığı
178,3961 TL - 114,6831 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301300000
Sıkıştırmalı Kilit Die Cast Zinc

0401121359E


Stok Seviyeleri
1020 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301300000
Sıkıştırmalı Kilit 3 mm Çift Uçlu Anahtar 42.0 mm Zamak

0401111338E


Stok Seviyeleri
304 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mil Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
  • Azami Basınç
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Kilit 3 mm Çift Uçlu Anahtar 32.0 mm Zamak

0401111330E

Fiyat Aralığı
239,6915 TL - 215,7223 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mil Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
  • Azami Basınç
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Kilit 7 mm Üçgen Anahtar 42.0 mm Zamak

0401113738E

Fiyat Aralığı
163,0349 TL - 146,7314 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mil Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Anahtar Tipi
    7 mm Üçgen Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
  • Azami Basınç
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Kilit 7 mm Üçgen Anahtar 38.0 mm Zamak

0401113730E

Fiyat Aralığı
163,0349 TL - 146,7314 TL

Stok Seviyeleri
99 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mil Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Anahtar Tipi
    7 mm Üçgen Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
  • Azami Basınç
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Kilit 7 mm Üçgen Anahtar 50.0 mm Zamak

0401113761E

Fiyat Aralığı
191,7531 TL - 172,5777 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mil Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Anahtar Tipi
    7 mm Üçgen Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
  • Azami Basınç
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Kilit 3 mm Çift Uçlu Anahtar 50.0 mm Zamak

0401111361E


Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mil Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
  • Azami Basınç
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 20.0 mm Stainless Steel

5401403830002E

Fiyat Aralığı
772,0464 TL - 694,8418 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    8 mm Üçgen Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 19.2 mm Stainless Steel

5403402833002E

Fiyat Aralığı
772,0464 TL - 694,8418 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 20.0 mm Stainless Steel

5401402834002E

Fiyat Aralığı
772,0464 TL - 694,8418 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 19.2 mm Stainless Steel

5403401533002E

Fiyat Aralığı
772,0464 TL - 694,8418 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 19.2 mm Stainless Steel

5403403830002E

Fiyat Aralığı
772,0464 TL - 694,8418 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    8 mm Üçgen Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 20.0 mm Stainless Steel

5401402835002E

Fiyat Aralığı
772,0464 TL - 694,8418 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 20.0 mm Stainless Steel

5401401533002E

Fiyat Aralığı
772,0464 TL - 694,8418 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 19.2 mm Stainless Steel

5403408835002E

Fiyat Aralığı
772,0464 TL - 694,8418 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    Ray Tipi Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 19.2 mm Stainless Steel

5403402834002E

Fiyat Aralığı
772,0464 TL - 694,8418 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm