Menü Arama

Sabit Sıkıştırmalı Silindirli Kilit

Stokta

Fixed Compression Cam Latches are a versatile, low-profile round design. Ideal for holding doors and panels shut while eliminating noises from vibration and panel movement.

The added compression allows for secure closure when IP/NEMA performance is required. It has been tested according to the DIN for vibration and shock. When the key is turned 180 degrees the cam moves to the fixing position.

It works in temperatures from -50 to +80 C.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy, Zinc Alloy, Zamak, and Stainless Steel
  • Colour: Black, Natural, Silver


Series Code :SR5551

Seri Kodu: SR5551

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
135 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Montaj Deliği Genişliği Azami Basınç Toplam Uzunluk Montaj Yönelimi Hazne Yüksekliği Mil Malzemesi Anahtar Tipi Satın Al
694,8418 TL - 772,0464 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sağ Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
8 mm Kare Anahtar
694,8418 TL - 772,0464 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sol Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
5 mm Çift Uçlu Anahtar
694,8418 TL - 772,0464 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sol Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
8 mm Kare Anahtar
694,8418 TL - 772,0464 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sol Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
8 mm Üçgen Anahtar
694,8418 TL - 772,0464 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sol Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
Ray Tipi Anahtar
694,8418 TL - 772,0464 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sol Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
Ray Tipi Anahtar
694,8418 TL - 772,0464 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sol Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
5 mm Çift Uçlu Anahtar
694,8418 TL - 772,0464 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sol Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
8 mm Kare Anahtar
694,8418 TL - 772,0464 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sol Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
8 mm Üçgen Anahtar
694,8418 TL - 772,0464 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sol Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
8 mm Kare Anahtar
694,8418 TL - 772,0464 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sağ Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
8 mm Kare Anahtar
694,8418 TL - 772,0464 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sol Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
8 mm Üçgen Anahtar
694,8418 TL - 772,0464 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sol Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
Ray Tipi Anahtar
694,8418 TL - 772,0464 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sol Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
8 mm Kare Anahtar
694,8418 TL - 772,0464 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sağ Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
5 mm Çift Uçlu Anahtar
694,8418 TL - 772,0464 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sol Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
Ray Tipi Anahtar
694,8418 TL - 772,0464 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sol Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
5 mm Çift Uçlu Anahtar
694,8418 TL - 772,0464 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sağ Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
8 mm Üçgen Anahtar
694,8418 TL - 772,0464 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sağ Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
Ray Tipi Anahtar
694,8418 TL - 772,0464 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sağ Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
Ray Tipi Anahtar
  • / 7
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 20.0 mm Stainless Steel

5401402834001E

Fiyat Aralığı
772,0464 TL - 694,8418 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 20.0 mm Stainless Steel

5401401534002E

Fiyat Aralığı
772,0464 TL - 694,8418 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 20.0 mm Stainless Steel

5401402833002E

Fiyat Aralığı
772,0464 TL - 694,8418 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 20.0 mm Stainless Steel

5401403834002E

Fiyat Aralığı
772,0464 TL - 694,8418 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    8 mm Üçgen Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 19.2 mm Stainless Steel

5403408830002E

Fiyat Aralığı
772,0464 TL - 694,8418 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    Ray Tipi Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 20.0 mm Stainless Steel

5401408834002E

Fiyat Aralığı
772,0464 TL - 694,8418 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    Ray Tipi Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Stainless Steel Sıkıştırmalı Milli Sürgü 45.0 mm

5403401530002E

Fiyat Aralığı
772,0464 TL - 694,8418 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 19.2 mm Stainless Steel

5403402834002E

Fiyat Aralığı
772,0464 TL - 694,8418 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 20.0 mm Stainless Steel

5401403833002E

Fiyat Aralığı
772,0464 TL - 694,8418 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    8 mm Üçgen Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 19.2 mm Stainless Steel

5403402835002E

Fiyat Aralığı
772,0464 TL - 694,8418 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 20.0 mm Stainless Steel

5401402835001E

Fiyat Aralığı
772,0464 TL - 694,8418 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 19.2 mm Stainless Steel

5403403833002E

Fiyat Aralığı
772,0464 TL - 694,8418 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    8 mm Üçgen Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 19.2 mm Stainless Steel

5403408835002E

Fiyat Aralığı
772,0464 TL - 694,8418 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    Ray Tipi Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 20.0 mm Stainless Steel

5401402835002E

Fiyat Aralığı
772,0464 TL - 694,8418 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 19.2 mm Stainless Steel

5403401534001E

Fiyat Aralığı
772,0464 TL - 694,8418 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 20.0 mm Stainless Steel

5401408830002E

Fiyat Aralığı
772,0464 TL - 694,8418 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    Ray Tipi Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 19.2 mm Stainless Steel

5403401534002E

Fiyat Aralığı
772,0464 TL - 694,8418 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 19.2 mm Stainless Steel

5403403835001E

Fiyat Aralığı
772,0464 TL - 694,8418 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    8 mm Üçgen Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 20.0 mm Stainless Steel

5401408830001E

Fiyat Aralığı
772,0464 TL - 694,8418 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    Ray Tipi Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 19.2 mm Stainless Steel

5403408835001E

Fiyat Aralığı
772,0464 TL - 694,8418 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    Ray Tipi Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm