Fixed Compression Cam Latches are a versatile, low-profile round design. Ideal for holding doors and panels shut while eliminating noises from vibration and panel movement.
The added compression allows for secure closure when IP/NEMA performance is required. It has been tested according to the DIN for vibration and shock. When the key is turned 180 degrees the cam moves to the fixing position.
It works in temperatures from -50 to +80 C.
Series Code :SR5551
Seri Kodu: SR5551
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Montaj Deliği Genişliği | Azami Basınç | Toplam Uzunluk | Montaj Yönelimi | Hazne Yüksekliği | Mil Malzemesi | Anahtar Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
0.866 in
22.0 mm
|
Stainless Steel
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
0.866 in
22.0 mm
|
Stainless Steel
|
Ray Tipi Anahtar
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
0.866 in
22.0 mm
|
Stainless Steel
|
Ray Tipi Anahtar
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
0.866 in
22.0 mm
|
Stainless Steel
|
8 mm Kare Anahtar
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
0.866 in
22.0 mm
|
Stainless Steel
|
8 mm Kare Anahtar
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
0.866 in
22.0 mm
|
Stainless Steel
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
0.866 in
22.0 mm
|
Stainless Steel
|
8 mm Kare Anahtar
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
0.866 in
22.0 mm
|
Stainless Steel
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
0.866 in
22.0 mm
|
Stainless Steel
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 38 Stokta |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm