Menü Arama

Sabit Sıkıştırmalı Silindirli Kilit

Stokta

Fixed Compression Cam Latches are a versatile, low-profile round design. Ideal for holding doors and panels shut while eliminating noises from vibration and panel movement.

The added compression allows for secure closure when IP/NEMA performance is required. It has been tested according to the DIN for vibration and shock. When the key is turned 180 degrees the cam moves to the fixing position.

It works in temperatures from -50 to +80 C.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy, Zinc Alloy, Zamak, and Stainless Steel
  • Colour: Black, Natural, Silver


Series Code :SR5551

Seri Kodu: SR5551

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
135 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Montaj Deliği Genişliği Azami Basınç Toplam Uzunluk Montaj Yönelimi Hazne Yüksekliği Mil Malzemesi Anahtar Tipi Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sol Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
Ray Tipi Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sol Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
8 mm Üçgen Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sağ Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
5 mm Çift Uçlu Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sol Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
5 mm Çift Uçlu Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sağ Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
8 mm Üçgen Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sol Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
8 mm Kare Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sağ Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
8 mm Kare Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sol Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
5 mm Çift Uçlu Anahtar
32 Stokta
20.2 mm
6.0 mm
Sağ Tutamaklı
32.0 mm
Steel
8 mm Kare Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.2 mm
6.0 mm
Sağ Tutamaklı
32.0 mm
Steel
7 mm Üçgen Anahtar
855 Stokta
20.2 mm
6.0 mm
Sağ Tutamaklı
32.0 mm
Steel
3 mm Çift Uçlu Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.2 mm
6.0 mm
Sağ Tutamaklı
32.0 mm
Steel
3 mm Çift Uçlu Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.2 mm
6.0 mm
Sağ Tutamaklı
32.0 mm
Steel
7 mm Üçgen Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.2 mm
6.0 mm
Sağ Tutamaklı
32.0 mm
Steel
8 mm Kare Anahtar
8 Stokta
20.2 mm
6.0 mm
Sağ Tutamaklı
32.0 mm
Steel
8 mm Kare Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
46 Stokta
32.0 mm
19 Stokta
32.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.2 mm
6.0 mm
Sağ Tutamaklı
32.0 mm
Steel
7 mm Üçgen Anahtar
  • / 7
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 19.2 mm Stainless Steel

5403408835002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    Ray Tipi Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 20.0 mm Stainless Steel

5401403833002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    8 mm Üçgen Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 19.2 mm Stainless Steel

5403401530001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 19.2 mm Stainless Steel

5403401534002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 19.2 mm Stainless Steel

5403403835001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    8 mm Üçgen Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 19.2 mm Stainless Steel

5403402830002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 20.0 mm Stainless Steel

5401402833001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Stainless Steel Sıkıştırmalı Milli Sürgü 45.0 mm

5403401535002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 8 mm Kare Anahtar 26.0 mm

0401122839001E


Stok Seviyeleri
32 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 7 mm Üçgen Anahtar 44.0 mm

0401123744001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Anahtar Tipi
    7 mm Üçgen Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 3 mm Çift Uçlu Anahtar 20.0 mm

0401121361001E


Stok Seviyeleri
855 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 3 mm Çift Uçlu Anahtar 38.0 mm

0401121334001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 7 mm Üçgen Anahtar 20.0 mm

0401123761001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Anahtar Tipi
    7 mm Üçgen Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 8 mm Kare Anahtar 32.0 mm

0401122830001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 8 mm Kare Anahtar 20.0 mm

0401122861001E


Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0401124259E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0401123759E


Stok Seviyeleri
46 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0401123761E


Stok Seviyeleri
19 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0401124234E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 7 mm Üçgen Anahtar 38.0 mm

0401123734001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Anahtar Tipi
    7 mm Üçgen Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı