Menü Arama

Sabit Sıkıştırmalı Silindirli Kilit

Stokta

Fixed Compression Cam Latches are a versatile, low-profile round design. Ideal for holding doors and panels shut while eliminating noises from vibration and panel movement.

The added compression allows for secure closure when IP/NEMA performance is required. It has been tested according to the DIN for vibration and shock. When the key is turned 180 degrees the cam moves to the fixing position.

It works in temperatures from -50 to +80 C.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy, Zinc Alloy, Zamak, and Stainless Steel
  • Colour: Black, Natural, Silver


Series Code :SR5551

Seri Kodu: SR5551

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
135 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Montaj Deliği Genişliği Azami Basınç Toplam Uzunluk Montaj Yönelimi Hazne Yüksekliği Mil Malzemesi Anahtar Tipi Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sağ Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
5 mm Çift Uçlu Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sağ Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
8 mm Üçgen Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sağ Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
8 mm Üçgen Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sağ Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
Ray Tipi Anahtar
46 Stokta
32.0 mm
50 Stokta
20.2 mm
6.0 mm
Sağ Tutamaklı
32.0 mm
Steel
7 mm Üçgen Anahtar
19 Stokta
32.0 mm
10 Stokta
20.2 mm
6.0 mm
Sağ Tutamaklı
32.0 mm
Steel
7 mm Üçgen Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.2 mm
6.0 mm
Sağ Tutamaklı
32.0 mm
Steel
8 mm Kare Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
49 Stokta
20.2 mm
6.0 mm
Sağ Tutamaklı
32.0 mm
Steel
3 mm Çift Uçlu Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.2 mm
6.0 mm
Sol Tutamaklı
32.0 mm
Stainless Steel
Üçgen Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
  • / 7
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 20.0 mm Stainless Steel

5401401534001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 20.0 mm Stainless Steel

5401403833001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    8 mm Üçgen Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 20.0 mm Stainless Steel

5401403834001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    8 mm Üçgen Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 20.0 mm Stainless Steel

5401408835001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    Ray Tipi Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0401123759E


Stok Seviyeleri
46 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 7 mm Üçgen Anahtar 32.0 mm

0401123730001E


Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Anahtar Tipi
    7 mm Üçgen Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0401123761E


Stok Seviyeleri
19 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 7 mm Üçgen Anahtar 26.0 mm

0401123739001E


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Anahtar Tipi
    7 mm Üçgen Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 8 mm Kare Anahtar 38.0 mm

0401122834001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0401124231E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0401124234E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0401402859E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0403403731E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0401403760E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0403401331E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 3 mm Çift Uçlu Anahtar 32.0 mm

0401121330001E


Stok Seviyeleri
49 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0401401330E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890
Sıkıştırmalı Milli Sürgü Üçgen Anahtar 24.0 mm

0401403759E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    Üçgen Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0401403738E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0401402831E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890