Sabit Silindirik Başlı Vidalar düşük bir baş ve oluklu tahrik içerir. Oluklu tahrikler standart uçlu tornavidalara uyar ve aşağı doğru basınç gereksinimi, girintili açıklığa sahip olanlardan daha azdır. Kaymayı önlemek için yaklaşık olarak uyan bir uç kullanılmalıdır.
Bu vidalar dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine uymak için kullanılır. Yaygın olarak Dişli Sabit Pullar (ayrı satılır) ile birlikte kullanılır.
Östenitli Paslanmaz Çelikten mamul vidalar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Karartılmış ve karartılmamış seçenekleri mevcuttur. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Lütfen Dikkat: Bu vidalar daha küçük mafsal çapına sahip olduğundan gösterilen dişli boyutuna eşit, önerilen tork değerine kadar sıkılmamalıdır.
Malzeme: Karartılmış Paslanmaz 316, Karartılmış Paslanmaz 303, 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0162A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | l2 025 | h1 | Malzeme | l1 025 | d2 a012 | d3 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84,7496 TL - 121,017 TL | 200 Stokta |
M6
|
7.5
|
6.0
|
303 Stainless Steel
|
30.0
|
4.5
|
12.0
|
||
| 81,6582 TL - 116,6438 TL | 610 Stokta |
M5
|
7.5
|
5.0
|
303 Stainless Steel
|
14.0
|
3.7
|
10.0
|
||
| 84,7496 TL - 121,017 TL | 632 Stokta |
M6
|
7.5
|
6.0
|
303 Stainless Steel
|
18.0
|
4.5
|
12.0
|
||
| 84,7496 TL - 121,017 TL | 218 Stokta |
M6
|
7.5
|
6.0
|
303 Stainless Steel
|
20.0
|
4.5
|
12.0
|
||
| 83,0154 TL - 118,6042 TL | 300 Stokta |
M6
|
7.5
|
6.0
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
4.5
|
12.0
|
||
| 83,0154 TL - 118,6042 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
7.5
|
5.0
|
303 Stainless Steel
|
18.0
|
3.7
|
10.0
|
||
| 78,5668 TL - 112,2706 TL | 530 Stokta |
M4
|
6.0
|
5.0
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
2.8
|
10.0
|
||
| 78,5668 TL - 112,2706 TL | 840 Stokta |
M4
|
6.0
|
5.0
|
303 Stainless Steel
|
10.0
|
2.8
|
10.0
|
||
| 84,7496 TL - 121,017 TL | 233 Stokta |
M6
|
7.5
|
6.0
|
303 Stainless Steel
|
25.0
|
4.5
|
12.0
|
||
| 78,5668 TL - 112,2706 TL | 530 Stokta |
M3
|
4.5
|
5.0
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
2.0
|
8.0
|
||
| 78,5668 TL - 112,2706 TL | 286 Stokta |
M3
|
4.5
|
5.0
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
2.0
|
8.0
|
||
| 83,0154 TL - 118,6042 TL | 93 Stokta |
M6
|
7.5
|
6.0
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
4.5
|
12.0
|
||
| 80,2256 TL - 114,6834 TL | 410 Stokta |
M4
|
6.0
|
5.0
|
303 Stainless Steel
|
18.0
|
2.8
|
10.0
|
||
| 78,5668 TL - 112,2706 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
4.5
|
5.0
|
303 Stainless Steel
|
14.0
|
2.0
|
8.0
|
||
| 78,5668 TL - 112,2706 TL | 1010 Stokta |
M3
|
4.5
|
5.0
|
303 Stainless Steel
|
8.0
|
2.0
|
8.0
|
||
| 78,5668 TL - 112,2706 TL | 124 Stokta |
M4
|
6.0
|
5.0
|
303 Stainless Steel
|
14.0
|
2.8
|
10.0
|
||
| 78,5668 TL - 112,2706 TL | 12 Stokta |
M3
|
4.5
|
5.0
|
303 Stainless Steel
|
10.0
|
2.0
|
8.0
|
||
| 78,5668 TL - 112,2706 TL | 1168 Stokta |
M4
|
6.0
|
5.0
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
2.8
|
10.0
|
||
| 81,6582 TL - 116,6438 TL | 516 Stokta |
M5
|
7.5
|
5.0
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
3.7
|
10.0
|
||
| 80,2256 TL - 114,6834 TL | 570 Stokta |
M4
|
6.0
|
5.0
|
303 Stainless Steel
|
20.0
|
2.8
|
10.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin