Menü Arama

Sabit Silindir Başlı Vida M6 12.0 303 Stainless Steel

Düşük başlı ve oluklu uçlu Sabit Kelebek Vida. Silindirik başlı vidaları dokunma özelliklerini sabit vidaların tutma gücüyle birleştirir. Kayıp veya gevşek vidaların neden olduğu hasar, maliyet ve zaman kaybını önleyen güvenli bir tespit çözümüdür. Dişli ve dişsiz pano deliklerinde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20139407

300 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 118,6042 TL
100 - 249 106,7664 TL
250 - 749 94,9286 TL
750 + 83,0154 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

118,60 TL

1 x 118,6042 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M6
d2 a012 4.5
l2 025 7.5
d3 12.0
d4 min 6.5
h1 6.0
w1 1.6
Sürüş Tipi Oluklu Baş
Malzeme 303 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin