Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 99 | 133,8782 TL |
100 - 249 | 120,4905 TL |
250 - 749 | 107,1029 TL |
750 + | 93,7147 TL |
d1 | M3 |
---|---|
l1 025 | 16.0 |
d2 a012 | 2.0 |
l2 025 | 4.5 |
D3 | 8.0 |
d4 min | 3.5 |
h1 | 5.0 |
Drive Type | Slotted Drive |
Material | 303 Stainless Steel |
Finish | Blackened |
Commodity Code | 7318156290 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin