Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 99 | 128,0065 TL |
100 - 249 | 115,206 TL |
250 - 749 | 102,4051 TL |
750 + | 89,6042 TL |
d1 | M3 |
---|---|
l1 025 | 8.0 |
d2 a012 | 2.0 |
l2 025 | 4.5 |
D3 | 8.0 |
d4 min | 3.5 |
h1 | 5.0 |
Sürüş Tipi | Oluklu Baş |
Malzeme | 303 Stainless Steel |
Bitir | Blackened |
GTIP Numarası | 7318156290 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin