Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 99 | 152,6684 TL |
100 - 249 | 137,4015 TL |
250 - 749 | 122,1348 TL |
750 + | 106,8675 TL |
d1 | M4 |
---|---|
l1 025 | 20.0 |
d2 a012 | 2.8 |
l2 025 | 6.0 |
D3 | 10.0 |
d4 min | 4.5 |
h1 | 5.0 |
Drive Type | Slotted Drive |
Material | 316 Stainless Steel |
Commodity Code | 7318156290 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin