Adjustable Tilt Glides made from black Polypropylene (PP) that feature a bright zinc-plated steel tilt ball and stud. These tilting glides are ideal for angled application, and they can be adjusted for use on uneven floor surfaces.
Suitable for use with Threaded Inserts.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,2877 TL - 24,2877 TL | 5544 Stokta |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 27,4419 TL - 27,4419 TL | 75642 Stokta |
M8
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 25,5494 TL - 25,5494 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 31,1219 TL - 31,1219 TL | 100000 Stokta |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 19,6615 TL - 19,6615 TL | 4799 Stokta |
M8
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 23,4466 TL - 23,4466 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 29,1243 TL - 29,1243 TL | 83534 Stokta |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 25,7597 TL - 25,7597 TL | 57209 Stokta |
M8
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 27,2317 TL - 27,2317 TL | 12578 Stokta |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 27,0214 TL - 27,0214 TL | 77710 Stokta |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 17,9792 TL - 17,9792 TL | 98133 Stokta |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 31,7527 TL - 31,7527 TL | 41871 Stokta |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 58,9845 TL - 99,094 TL | 39900 Stokta |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 29,1243 TL - 29,1243 TL | 38400 Stokta |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 32,9093 TL - 32,9093 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 36,9047 TL - 36,9047 TL | 1183121 Stokta |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 34,066 TL - 34,066 TL | 113638 Stokta |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 60,1411 TL - 101,0371 TL | 208417 Stokta |
M6
|
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 29,5448 TL - 29,5448 TL | 126790 Stokta |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 32,5939 TL - 32,5939 TL | 185117 Stokta |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin