Adjustable Tilt Glides made from black Polypropylene (PP) that feature a bright zinc-plated steel tilt ball and stud. These tilting glides are ideal for angled application, and they can be adjusted for use on uneven floor surfaces.
Suitable for use with Threaded Inserts.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,4419 TL - 27,4419 TL | 54400 Stokta |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 32,9093 TL - 32,9093 TL | 58200 Stokta |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 31,7527 TL - 31,7527 TL | 12315 Stokta |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 58,9845 TL - 99,094 TL | 60000 Stokta |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 29,4397 TL - 29,4397 TL | 206715 Stokta |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 29,1243 TL - 29,1243 TL | 36040 Stokta |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 60,1411 TL - 101,0371 TL | 384000 Stokta |
M6
|
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 34,066 TL - 34,066 TL | 305214 Stokta |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 36,9047 TL - 36,9047 TL | 759747 Stokta |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 29,5448 TL - 29,5448 TL | 17830 Stokta |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 32,5939 TL - 32,5939 TL | 185117 Stokta |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 17,9792 TL - 17,9792 TL | 1533 Stokta |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 19,6615 TL - 19,6615 TL | 4799 Stokta |
M8
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 27,2317 TL - 27,2317 TL | 219678 Stokta |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 27,0214 TL - 27,0214 TL | 4190 Stokta |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 23,4466 TL - 23,4466 TL | 247000 Stokta |
M8
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 24,2877 TL - 24,2877 TL | 5544 Stokta |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 31,1219 TL - 31,1219 TL | 5100 Stokta |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 25,5494 TL - 25,5494 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 25,7597 TL - 25,7597 TL | 57209 Stokta |
M8
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin