Kapak başı ve altıgen sürüşe sahip yıkayıcılarla birlikte sabit vidalar. Altıgen sürücüler, hassas montaj için idealdir ve özellikle alanın sınırlı olduğu durumlarda faydalıdır.
Bu vidalar, dişsiz deliklere sahip paneller için mükemmel bir seçenektir. Her vida, dişsiz panellerde güvenli tutuşu sağlayan entegre bir yıkayıcı içerir. Bu, yükü eşit şekilde dağıtır ve hassas yüzeylere zarar verme riskini azaltır.
Önemli Not: Bu vidalar, daha küçük bir mil çapına sahiptir ve görüntülenen diş ebadına eşdeğer bir vida için tavsiye edilen torkta sıkılmamalıdır.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0163
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | d4 min | d6 | l1 025 | H1 max | d3 max | d2 a012 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162,9214 TL - 232,8495 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
6.5
|
12.0
|
16.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 399,4322 TL - 570,7743 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
17.5
|
32.0
|
35.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 419,9347 TL - 599,6975 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
17.5
|
32.0
|
60.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 170,2438 TL - 243,1008 TL | 982 Stokta |
M4
|
4.5
|
8.0
|
30.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 162,9214 TL - 232,8495 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
5.5
|
10.0
|
28.0
|
5.0
|
8.5
|
37
|
||
| 173,9049 TL - 248,2264 TL | 1506 Stokta |
M3
|
4.5
|
8.0
|
40.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 172,8066 TL - 246,7619 TL | 112 Stokta |
M6
|
6.5
|
12.0
|
35.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 156,6975 TL - 224,0628 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
5.5
|
10.0
|
16.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 154,1347 TL - 220,0355 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
5.5
|
10.0
|
12.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 182,6917 TL - 261,0405 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
5.5
|
10.0
|
50.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 176,4677 TL - 252,2537 TL | 112 Stokta |
M6
|
6.5
|
12.0
|
40.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 198,8008 TL - 284,1057 TL | 112 Stokta |
M6
|
5.5
|
12.0
|
80.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 189,2818 TL - 270,1933 TL | 359 Stokta |
M8
|
8.5
|
16.0
|
40.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 175,7355 TL - 250,7892 TL | 1285 Stokta |
M8
|
8.5
|
16.0
|
25.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 198,8008 TL - 284,1057 TL | 180 Stokta |
M8
|
8.5
|
16.0
|
50.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 243,833 TL - 348,5421 TL | 48 Stokta |
M10
|
10.6
|
20.0
|
50.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 172,0743 TL - 245,6636 TL | 1294 Stokta |
M4
|
4.5
|
8.0
|
35.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 167,6809 TL - 239,4396 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
5.5
|
10.0
|
30.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 170,6099 TL - 243,833 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
5.5
|
10.0
|
35.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 165,1181 TL - 235,7785 TL | 112 Stokta |
M6
|
6.5
|
12.0
|
20.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin