Menü Arama

Plastik Vidalı Perçinler

Stokta

Plastic Screw Rivets are quick release fasteners, suitable for security panels and components that need to be replaced in a hurry. They can be easily installed, tightened, loosened, and removed using a cross head screwdriver.

Our range includes several material options, including rivets made from Nylon 6 and Nylon 6/6 that have a cross drive for easy assembly or disassembly. They are ideal for use in electrical and electronic assemblies due to the good electrical insulation properties. The Nylon range extends with high-strength options made from Impact Modified Nylon, offered with a choice of pin material. The Acetal pin option is ideal for solid or hollow materials, including; wood, concrete, metal, plastic, tile block or mortar. The Zinc Plated Steel option provides excellent thermal and electrical insulation, as well as having a high pull-out force. Also available are options made from Polyamide PA6 that are suitable for larger hole diameters and offer a high retention force.

  • Fast and easy installation
  • High strength and versatile
  • Colours; White, Black and Natural
  • Head Styles: Round, Truss and Mushroom
  • Crossed and Slotted Drive Types


Series Code :SR1962

Seri Kodu: SR1962

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
38 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Perçin Kafa Biçimi Kafa Yüksekliği Delik Çapı Kafa Çapı Stil Pano Kalınlık Aralığı Sürüş Tipi Satın Al
17,2705 TL - 21,3218 TL 1000 Stokta
Round
3.2 mm
6.4 mm
11.1 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Oluklu Baş
17,3731 TL - 21,4483 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Truss
2.8 mm
4.8 mm
15.9 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Oluklu Baş
19,8177 TL - 24,4663 TL 1000 Stokta
Mushroom
2.8 mm
6.4 mm
14.3 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Oluklu Baş
17,181 TL - 21,211 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Mushroom
2.8 mm
4.8 mm
14.3 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Oluklu Baş
17,9714 TL - 22,1869 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Mushroom
2.8 mm
6.4 mm
14.3 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Oluklu Baş
21,0929 TL - 26,0405 TL 1999 Stokta
Mushroom
2.8 mm
6.4 mm
14.3 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Oluklu Baş
19,5594 TL - 24,1473 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
3.2 mm
6.4 mm
11.1 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Oluklu Baş
12,222 TL - 15,0888 TL 2000 Stokta
Truss
2.8 mm
6.4 mm
15.9 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Oluklu Baş
17,3957 TL - 21,4762 TL 2000 Stokta
Mushroom
2.8 mm
4.8 mm
14.3 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Oluklu Baş
17,2039 TL - 21,2395 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
3.2 mm
4.8 mm
11.1 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Oluklu Baş
17,3125 TL - 21,3736 TL 16000 Stokta
Truss
2.8 mm
4.8 mm
15.9 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Oluklu Baş
21,1693 TL - 26,1349 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Truss
2.8 mm
6.4 mm
15.9 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Oluklu Baş
16,0815 TL - 19,8538 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
3.2 mm
4.8 mm
11.1 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Oluklu Baş
19,2089 TL - 23,7149 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Truss
2.8 mm
6.4 mm
15.9 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Oluklu Baş
21,1293 TL - 26,0854 TL 1000 Stokta
Round
3.2 mm
6.4 mm
11.1 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Oluklu Baş
6,2874 TL - 6,2874 TL 438881 Stokta
Truss
4.0 mm
8.0 mm
20.0 mm
2
3.0 - 10.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
12,9324 TL - 12,9324 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Truss
3.9 mm
6.0 mm
16.0 mm
1
1.5 - 6.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
4,6472 TL - 4,6472 TL 612000 Stokta
Truss
3.6 mm
8.0 mm
20.0 mm
3
7.0 - 8.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
7,9172 TL - 7,9172 TL 32870 Stokta
Truss
1.2 mm
5.0 mm
12.5 mm
1
2.0 - 7.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
9,4942 TL - 9,4942 TL 258890 Stokta
Truss
1.4 mm
7.0 mm
17.5 mm
1
3.0 - 9.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
  • / 2
Vidalı Perçin 6.4 mm 6.4 mm (PT) Steel;Nylon Beyaz

61ASR25075

Fiyat Aralığı
21,3218 TL - 17,2705 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    6.4 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Kafa Çapı
    11.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.2 mm
  • Çapa Uzunluğu
    19.1 mm
Vidalı Perçin 4.8 mm 4.8 mm (PT) Steel;Nylon Beyaz

61AST18100

Fiyat Aralığı
21,4483 TL - 17,3731 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    4.8 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kafa Çapı
    15.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Çapa Uzunluğu
    25.4 mm
Vidalı Perçin 6.4 mm 6.4 mm (PT) PA White

61ASM25100

Fiyat Aralığı
24,4663 TL - 19,8177 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    6.4 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Kafa Çapı
    14.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Çapa Uzunluğu
    25.4 mm
Vidalı Perçin 4.8 mm 4.8 mm (PT) PA White

61ASM18075

Fiyat Aralığı
21,211 TL - 17,181 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    4.8 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kafa Çapı
    14.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Çapa Uzunluğu
    19.0 mm
Vidalı Perçin 6.4 mm 6.4 mm (PT) PA White

61ASM25075

Fiyat Aralığı
22,1869 TL - 17,9714 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    6.4 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Kafa Çapı
    14.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Çapa Uzunluğu
    19.0 mm
Vidalı Perçin 6.4 mm 6.4 mm (PT) Steel;Nylon Beyaz

61ASM25150

Fiyat Aralığı
26,0405 TL - 21,0929 TL

Stok Seviyeleri
1999 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    6.4 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Kafa Çapı
    14.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Çapa Uzunluğu
    38.1 mm
Vidalı Perçin 6.4 mm 6.4 mm (PT) PA White

61ASR25100

Fiyat Aralığı
24,1473 TL - 19,5594 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    6.4 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Kafa Çapı
    11.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.2 mm
  • Çapa Uzunluğu
    25.4 mm
Vidalı Perçin 6.4 mm 6.4 mm (PT) PA White

61AST25075

Fiyat Aralığı
15,0888 TL - 12,222 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    6.4 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Kafa Çapı
    15.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Çapa Uzunluğu
    19.0 mm
Vidalı Perçin 4.8 mm 4.8 mm (PT) PA White

61ASM18100

Fiyat Aralığı
21,4762 TL - 17,3957 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    4.8 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kafa Çapı
    14.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Çapa Uzunluğu
    25.4 mm
Vidalı Perçin 4.8 mm 4.8 mm (PT) Steel;Nylon Beyaz

61ASR18075

Fiyat Aralığı
21,2395 TL - 17,2039 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    4.8 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kafa Çapı
    11.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.2 mm
  • Çapa Uzunluğu
    19.1 mm
Vidalı Perçin 4.8 mm 4.8 mm (PT) Steel;Nylon Beyaz

61AST18075

Fiyat Aralığı
21,3736 TL - 17,3125 TL

Stok Seviyeleri
16000 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    4.8 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kafa Çapı
    15.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Çapa Uzunluğu
    19.1 mm
Vidalı Perçin 6.4 mm 6.4 mm (PT) Steel;Nylon Beyaz

61AST25150

Fiyat Aralığı
26,1349 TL - 21,1693 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    6.4 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Kafa Çapı
    15.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Çapa Uzunluğu
    38.1 mm
Vidalı Perçin 4.8 mm 4.8 mm (PT) PA White

61ASR18100

Fiyat Aralığı
19,8538 TL - 16,0815 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    4.8 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kafa Çapı
    11.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.2 mm
  • Çapa Uzunluğu
    25.4 mm
Vidalı Perçin 6.4 mm 6.4 mm (PT) Steel;Nylon Beyaz

61AST25100

Fiyat Aralığı
23,7149 TL - 19,2089 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    6.4 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Kafa Çapı
    15.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Çapa Uzunluğu
    25.4 mm
Vidalı Perçin 6.4 mm 6.4 mm (PT) Steel;Nylon Beyaz

61ASR25150

Fiyat Aralığı
26,0854 TL - 21,1293 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    6.4 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Kafa Çapı
    11.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.2 mm
  • Çapa Uzunluğu
    38.1 mm
Vidalı Perçin 10.0 mm (PT) Siyah

USR-1133

Fiyat Aralığı
6,2874 TL - 6,2874 TL

Stok Seviyeleri
438881 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    3.0 - 10.0 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    14.0 mm
  • Delik Çapı
    8.0 mm
Vidalı Perçin 6.0 mm (PT) Siyah

USR-1132

Fiyat Aralığı
12,9324 TL - 12,9324 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 6.0 mm
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Çapa Uzunluğu
    11.0 mm
  • Delik Çapı
    6.0 mm
Vidalı Perçin 8.0 mm (PT) Siyah

USR-1

Fiyat Aralığı
4,6472 TL - 4,6472 TL

Stok Seviyeleri
612000 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    7.0 - 8.0 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Çapa Uzunluğu
    22.0 mm
  • Delik Çapı
    8.0 mm
Vidalı Perçin 7.0 mm (PT) Siyah

113105059902

Fiyat Aralığı
7,9172 TL - 7,9172 TL

Stok Seviyeleri
32870 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 - 7.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
  • Çapa Uzunluğu
    9.6 mm
  • Delik Çapı
    5.0 mm
Vidalı Perçin 9.0 mm (PT) Siyah

113107059902

Fiyat Aralığı
9,4942 TL - 9,4942 TL

Stok Seviyeleri
258890 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    3.0 - 9.0 mm
  • Kafa Çapı
    17.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.4 mm
  • Çapa Uzunluğu
    12.1 mm
  • Delik Çapı
    7.0 mm