Plastic Screw Rivets are quick release fasteners, suitable for security panels and components that need to be replaced in a hurry. They can be easily installed, tightened, loosened, and removed using a cross head screwdriver.
Our range includes several material options, including rivets made from Nylon 6 and Nylon 6/6 that have a cross drive for easy assembly or disassembly. They are ideal for use in electrical and electronic assemblies due to the good electrical insulation properties. The Nylon range extends with high-strength options made from Impact Modified Nylon, offered with a choice of pin material. The Acetal pin option is ideal for solid or hollow materials, including; wood, concrete, metal, plastic, tile block or mortar. The Zinc Plated Steel option provides excellent thermal and electrical insulation, as well as having a high pull-out force. Also available are options made from Polyamide PA6 that are suitable for larger hole diameters and offer a high retention force.
Series Code :SR1962
Seri Kodu: SR1962
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Perçin Kafa Biçimi | Kafa Yüksekliği | Delik Çapı | Kafa Çapı | Stil | Pano Kalınlık Aralığı | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,9957 TL - 6,1673 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mushroom
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
9
|
0.252 in
6.4 mm
|
Yuvarlak Soket Baş
|
||
| 6,4457 TL - 7,9576 TL | 2000 Stokta |
Truss
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
9
|
0.252 in
6.4 mm
|
Yuvarlak Soket Baş
|
||
| 19,8177 TL - 24,4663 TL | 1000 Stokta |
Mushroom
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 12,222 TL - 15,0888 TL | 2000 Stokta |
Truss
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 17,9714 TL - 22,1869 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mushroom
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 16,0815 TL - 19,8538 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 17,3125 TL - 21,3736 TL | 16000 Stokta |
Truss
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 17,3957 TL - 21,4762 TL | 2000 Stokta |
Mushroom
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 17,2039 TL - 21,2395 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.438 in
11.1 mm
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 19,2089 TL - 23,7149 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Truss
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 21,1293 TL - 26,0854 TL | 1000 Stokta |
Round
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.438 in
11.1 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 17,2705 TL - 21,3218 TL | 1000 Stokta |
Round
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.438 in
11.1 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 21,1693 TL - 26,1349 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Truss
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 17,181 TL - 21,211 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mushroom
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 21,0929 TL - 26,0405 TL | 1999 Stokta |
Mushroom
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 19,5594 TL - 24,1473 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 17,3731 TL - 21,4483 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Truss
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,6103 TL - 7,8564 TL | 609000 Stokta |
Truss
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
2
|
0.157 - 0.413 in
4.0 - 10.5 mm
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
| 4,6472 TL - 4,6472 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Truss
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.276 - 0.315 in
7.0 - 8.0 mm
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
| 12,9324 TL - 12,9324 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Truss
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin