Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 + | 3.011,7877 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Orange |
---|---|
Full Material | Polyamide Based Technopolymer |
Readout Type | Top |
Rotation | Clockwise |
Inside Diameter | 20.0 mm |
Inside Diameter | 0.787 in |
Overall Height | 66.5 mm |
Overall Height | 2.618 in |
Overall Thickness | 37.0 mm |
Overall Thickness | 1.457 in |
Overall Width | 48.0 mm |
Overall Width | 1.89 in |
Number of Display Digits | 5 |
Commodity Code | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin