Menü Arama

Position Indicator Clockwise 20.0 mm 1.0 mm

Orange Polyamide Dial Position Counter has a 5 digit top readout display and socket head grub screw for fitting to the shaft.
Ürün kodu:

497599

19 Stokta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 3.011,7877 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

3.011,79 TL

1 x 3.011,7877 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Colour Orange
Full Material Polyamide Based Technopolymer
Readout Type Top
Rotation Clockwise
Inside Diameter 20.0 mm
Overall Height 66.5 mm
Overall Thickness 37.0 mm
Overall Width 48.0 mm
Number of Display Digits 5
Commodity Code 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin