Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
Hortum ve borulara bağlantı elemanlarına sağlam ve üstün sızdırmazlık sağlamak üzere tasarlanmıştır.Kolay montaj ve söküme izin veren itmeli kilitle donatılmıştır.Otomotiv, endüstriyel ve tesisat uygulamalarına uygundur. Malzeme: Nylon 6/6, PA Renk: Siyah, Doğal renk, Beyaz, Gri Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, Seri Kodu: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | Renk | d1 | Montaj Biçimi | W | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,722 TL - 12,722 TL | 250629 Stokta |
0.362 in
9.2 mm
|
Siyah
|
0.315 in
8.0 mm
|
Interlocking Design
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 15,8764 TL - 15,8764 TL | 271380 Stokta |
0.677 in
17.2 mm
|
Siyah
|
0.591 in
15.0 mm
|
Interlocking Design
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 13,7736 TL - 13,7736 TL | 334719 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Siyah
|
0.402 in
10.2 mm
|
Interlocking Design
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 41,531 TL - 41,531 TL | 612 Stokta |
1.87 in
47.5 mm
|
Siyah
|
0.433 in
11.0 mm
|
Interlocking Design
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 19,0306 TL - 19,0306 TL | 996 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
Siyah
|
0.504 in
12.8 mm
|
Interlocking Design
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 17,7689 TL - 17,7689 TL | 29876 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Siyah
|
0.866 in
22.0 mm
|
Interlocking Design
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 28,0728 TL - 28,0728 TL | 32010 Stokta |
1.398 in
35.5 mm
|
Siyah
|
1.28 in
32.5 mm
|
Interlocking Design
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 16,8227 TL - 16,8227 TL | 229240 Stokta |
0.807 in
20.5 mm
|
Siyah
|
0.717 in
18.2 mm
|
Interlocking Design
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 18,5049 TL - 18,5049 TL | 672 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
Siyah
|
1.063 in
27.0 mm
|
Interlocking Design
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
| 12,3015 TL - 12,3015 TL | 137060 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
0.26 in
6.6 mm
|
Interlocking Design
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 43,5287 TL - 43,5287 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.382 in
60.5 mm
|
Siyah
|
2.224 in
56.5 mm
|
Interlocking Design
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 74,6507 TL - 74,6507 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.346 in
85.0 mm
|
Gri
|
3.15 in
80.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 71,6015 TL - 71,6015 TL | 3750 Stokta |
2.953 in
75.0 mm
|
Gri
|
2.756 in
70.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 74,6507 TL - 74,6507 TL | 463 Stokta |
3.346 in
85.0 mm
|
Beyaz
|
3.15 in
80.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 41,531 TL - 41,531 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.87 in
47.5 mm
|
Gri
|
0.433 in
11.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 43,5287 TL - 43,5287 TL | 3800 Stokta |
2.382 in
60.5 mm
|
Gri
|
2.224 in
56.5 mm
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 17,7689 TL - 17,7689 TL | 211 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Gri
|
0.866 in
22.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 16,8227 TL - 16,8227 TL | 173400 Stokta |
0.807 in
20.5 mm
|
Gri
|
0.717 in
18.2 mm
|
Quick Assembly
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 70,1296 TL - 70,1296 TL | 71250 Stokta |
2.756 in
70.0 mm
|
Beyaz
|
2.598 in
66.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 39,1126 TL - 39,1126 TL | 11446 Stokta |
1.516 in
38.5 mm
|
Gri
|
1.378 in
35.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin