Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Clevis Bağlantıları, eşleşen parçaların çatallar arasına yerleştirilip çatal pimlerle yerine tespit edildiği kaplinlerdir. İki çubuk veya şaft arasında U-Biçimli bağlantı işlevi görerek çekiş ve doğrusal itiş hareketleri sağlar.
Çatal pim, bağlantı pimi ve pulla yerinde tutturularak gevşeyip düşmesi önlenir. Böylece ağır yük ve stres altında bağlantının dengesini ve bütünlüğünü korur. Gerektiğinde, bağlantı pimi çekilerek bağlantı parçası bakım için sökülebilir. Böylece, parça incelenip, yağlanıp veya değiştirilip bağlantının daima performans göstermesi ve uzun ömürlü olması sağlanır.
Standart diş kullanılarak kolayca takılıp ayarlanır. Genellikle hava tüplerinin ucunda kaplin olarak veya gerdirme aletinin ya da tel halatın her iki ucunda gerdirme amacıyla kullanılır Otomotiv, inşaat ve imalat gibi diğer farklı sektörlerde ve uygulamalarda da kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d3 | Clevis Size | Malzeme | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,2539 TL - 99,0034 TL | 6 Stokta |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Steel
|
5.0
|
36.0
|
20.0
|
||
| 32,1269 TL - 49,5017 TL | 35 Stokta |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Steel
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
||
| 439,2869 TL - 675,6495 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Steel
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
| 1.395,5556 TL - 1.860,7408 TL | 2 Stokta |
M20
|
34.0
|
20x80
|
Steel
|
20.0
|
145.0
|
80.0
|
||
| 4.674,4721 TL - 6.232,6295 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M27
|
48.0
|
28x56
|
Steel
|
28.0
|
148.0
|
56.0
|
||
| 134,4087 TL - 206,8582 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Steel
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
| 395,3582 TL - 608,4452 TL | 33 Stokta |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Steel
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
| 1.464,3991 TL - 1.952,5321 TL | 43 Stokta |
M18
|
30.0
|
18x36
|
Steel
|
18.0
|
94.0
|
36.0
|
||
| 64,2539 TL - 98,6756 TL | 91 Stokta |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Steel
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
| 126,8687 TL - 195,0565 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Steel
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 268,1617 TL - 412,733 TL | 33 Stokta |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Steel
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
| 46,5513 TL - 71,466 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Steel
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 52,1243 TL - 79,9895 TL | 150 Stokta |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Steel
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
| 218,0043 TL - 335,366 TL | 33 Stokta |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Steel
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
| 226,20 TL - 348,1513 TL | 33 Stokta |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Steel
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
| 49,8295 TL - 76,7113 TL | 57 Stokta |
M5
|
9.0
|
5x10
|
Steel
|
5.0
|
26.0
|
10.0
|
||
| 2.813,4034 TL - 3.751,3139 TL | 8 Stokta |
M20
|
34.0
|
20x40
|
303 Stainless Steel
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
| 193,4173 TL - 297,3382 TL | 226 Stokta |
M6
|
10.0
|
6x12
|
303 Stainless Steel
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
||
| 2.668,1765 TL - 3.557,5687 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
34.0
|
20x40
|
303 Stainless Steel
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
| 442,893 TL - 681,5504 TL | 45 Stokta |
M10
|
18.0
|
10x20
|
303 Stainless Steel
|
10.0
|
52.0
|
20.0