Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Clevis Bağlantıları, eşleşen parçaların çatallar arasına yerleştirilip çatal pimlerle yerine tespit edildiği kaplinlerdir. İki çubuk veya şaft arasında U-Biçimli bağlantı işlevi görerek çekiş ve doğrusal itiş hareketleri sağlar.
Çatal pim, bağlantı pimi ve pulla yerinde tutturularak gevşeyip düşmesi önlenir. Böylece ağır yük ve stres altında bağlantının dengesini ve bütünlüğünü korur. Gerektiğinde, bağlantı pimi çekilerek bağlantı parçası bakım için sökülebilir. Böylece, parça incelenip, yağlanıp veya değiştirilip bağlantının daima performans göstermesi ve uzun ömürlü olması sağlanır.
Standart diş kullanılarak kolayca takılıp ayarlanır. Genellikle hava tüplerinin ucunda kaplin olarak veya gerdirme aletinin ya da tel halatın her iki ucunda gerdirme amacıyla kullanılır Otomotiv, inşaat ve imalat gibi diğer farklı sektörlerde ve uygulamalarda da kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d3 | Clevis Size | Malzeme | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821,2043 TL - 1.263,4417 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
20.0
|
12x48
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
| 3.066,1573 TL - 4.087,9913 TL | 6 Stokta |
M16
|
26.0
|
16x64
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
| 730,3965 TL - 1.123,46 TL | 4 Stokta |
M12
|
20.0
|
12x48
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
| 64,2539 TL - 99,0034 TL | 6 Stokta |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Steel
|
5.0
|
36.0
|
20.0
|
||
| 46,5513 TL - 71,466 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Steel
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 1.243,4443 TL - 1.913,193 TL | 10 Stokta |
M16
|
26.0
|
16x32
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
| 49,8295 TL - 76,7113 TL | 20 Stokta |
M6
|
10.0
|
6x24
|
Steel
|
6.0
|
43.0
|
24.0
|
||
| 1.458,1704 TL - 1.944,0087 TL | 3 Stokta |
M16
|
26.0
|
16x32
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
| 2.813,4034 TL - 3.751,3139 TL | 8 Stokta |
M20
|
34.0
|
20x40
|
303 Stainless Steel
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
| 617,9521 TL - 950,6956 TL | 13 Stokta |
M12
|
20.0
|
12x24
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 114,0834 TL - 175,3869 TL | 371 Stokta |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Steel
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 218,0043 TL - 335,366 TL | 33 Stokta |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Steel
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
| 52,1243 TL - 79,9895 TL | 162 Stokta |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Steel
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
| 134,4087 TL - 206,8582 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Steel
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
| 57,6973 TL - 88,8408 TL | 162 Stokta |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Steel
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 218,9878 TL - 337,0052 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Steel
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
| 458,9565 TL - 706,1373 TL | 21 Stokta |
M10
|
18.0
|
10x20
|
303 Stainless Steel
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
| 4.144,7052 TL - 5.526,1643 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M36
|
60.0
|
36x72
|
Steel
|
35.0
|
188.0
|
72.0
|
||
| 3.308,093 TL - 4.410,90 TL | 1 Stokta |
M30
|
52.0
|
30x60
|
Steel
|
30.0
|
160.0
|
60.0
|
||
| 4.144,7052 TL - 5.526,1643 TL | 1 Stokta |
M36
|
60.0
|
36x72
|
Steel
|
35.0
|
188.0
|
72.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin