Rivet Feet are ideal in helping with the manoeuvring of furniture, as well as providing a high level of surface protection. The simply design of our Rivet Mount Feet make them a quick and easy, tool-free solution.
Our Rivet Foot range features UL94 HB rated Fast Feet made from Black TPE, with a Grey Acetal Rive that are ideal for wooden cabinets, equipment enclosures, free-standing electrical and electronics equipment. Soft Fast Feet are also available within this range that have a material harness of 86 Shore; they are also made of Black TPE, and have a Polypropylene pin. Also available are Snap Rivet Feet made from UL94 V2 rated Polyamide 6/6, which have a TPE base. These help protect floors and tube ends when secured to the assembly with a rivet.
Rivet Feet install with a straight-forward push-fit. They can be used as glides, bumpers, closures, slides, and as stops in a wide range of applications and assemblies. The incorporated push rivets push into pre-drilled holes. The foot is fully removable.
Series Code :SR5796
Seri Kodu: SR5796 ,SR5803, SR5806
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Uyumlu Delik Çapı | Yükseklik | Azami Pano Kalınlığı | Tam Malzeme | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,0221 TL - 11,1385 TL | 15162 Stokta |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Thermo Plastic Elastomer
|
|
||
| 12,0017 TL - 14,2319 TL | 201222 Stokta |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Thermo Plastic Elastomer
|
|
||
| 8,4943 TL - 13,2723 TL | 710838 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Thermo Plastic Elastomer
|
|
||
| 9,4741 TL - 13,113 TL | 1295 Stokta |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Thermo Plastic Elastomer
|
|
||
| 14,6085 TL - 17,0859 TL | 604626 Stokta |
0.319 in
8.1 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Thermo Plastic Elastomer
|
|
||
| 9,7849 TL - 12,08 TL | 3858 Stokta |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Thermo Plastic Elastomer
|
|
||
| 11,1428 TL - 13,4575 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Thermo Plastic Elastomer
|
|
||
| 12,1964 TL - 29,8813 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
Polyamide
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 8,2812 TL - 10,2239 TL | 306774 Stokta |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Thermo Plastic Elastomer
|
|
||
| 10,0223 TL - 12,3731 TL | 638012 Stokta |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Thermo Plastic Elastomer
|
|
||
| 11,0399 TL - 11,0399 TL | 72710 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Thermo Plastic Elastomer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 9,8306 TL - 9,8306 TL | 234289 Stokta |
0.319 in
8.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Thermo Plastic Elastomer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 12,1964 TL - 29,8813 TL | 6480 Stokta |
|
|
|
Polyamide
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 13,0375 TL - 13,0375 TL | 55264 Stokta |
0.319 in
8.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Thermo Plastic Elastomer
|
|
||
| 16,8227 TL - 16,8227 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.165 in
4.2 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
Nylon;Thermoplastic Elastomere
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 11,7338 TL - 14,4863 TL | 92592 Stokta |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Thermo Plastic Elastomer
|
|
||
| 8,7644 TL - 10,8202 TL | 893 Stokta |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Thermo Plastic Elastomer
|
|
||
| 16,8227 TL - 16,8227 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.146 in
3.7 mm
|
|
0.083 in
2.1 mm
|
Nylon;Thermoplastic Elastomere
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 16,8227 TL - 16,8227 TL | 40000 Stokta |
0.165 in
4.2 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
Nylon;Thermoplastic Elastomere
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 11,881 TL - 11,881 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.305 in
7.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Thermo Plastic Elastomer
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin