Menü Arama

Perçinli Ayak

Stokta

Rivet Feet are ideal in helping with the manoeuvring of furniture, as well as providing a high level of surface protection. The simply design of our Rivet Mount Feet make them a quick and easy, tool-free solution.

Our Rivet Foot range features UL94 HB rated Fast Feet made from Black TPE, with a Grey Acetal Rive that are ideal for wooden cabinets, equipment enclosures, free-standing electrical and electronics equipment. Soft Fast Feet are also available within this range that have a material harness of 86 Shore; they are also made of Black TPE, and have a Polypropylene pin. Also available are Snap Rivet Feet made from UL94 V2 rated Polyamide 6/6, which have a TPE base. These help protect floors and tube ends when secured to the assembly with a rivet.

Rivet Feet install with a straight-forward push-fit. They can be used as glides, bumpers, closures, slides, and as stops in a wide range of applications and assemblies. The incorporated push rivets push into pre-drilled holes. The foot is fully removable.

Series Code :SR5796

Seri Kodu: SR5796 ,SR5803, SR5806

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
40 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Uyumlu Delik Çapı Yükseklik Azami Pano Kalınlığı Tam Malzeme Taban Çapı Satın Al
12,1964 TL - 29,8813 TL 6480 Stokta
Polyamide
50.0 mm
8,2812 TL - 10,2239 TL 267498 Stokta
4.2 mm
6.0 mm
3.1 mm
Thermo Plastic Elastomer
12,1964 TL - 29,8813 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Polyamide
50.0 mm
10,0223 TL - 12,3731 TL 384716 Stokta
4.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
6,4765 TL - 7,9956 TL 43830 Stokta
3.7 mm
4.0 mm
2.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
10,532 TL - 13,0028 TL 80655 Stokta
4.2 mm
9.0 mm
3.1 mm
Thermo Plastic Elastomer
10,1845 TL - 12,5734 TL 108108 Stokta
5.2 mm
6.0 mm
2.3 mm
Thermo Plastic Elastomer
9,3469 TL - 10,932 TL 344835 Stokta
4.2 mm
9.0 mm
2.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
11,0399 TL - 11,0399 TL 69720 Stokta
5.0 mm
12.0 mm
0.8 mm
Thermo Plastic Elastomer
20.0 mm
23,1311 TL - 23,1311 TL 606298 Stokta
7.7 mm
6.0 mm
8.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
16,8227 TL - 16,8227 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.7 mm
2.1 mm
Nylon;Thermoplastic Elastomere
12.7 mm
16,8227 TL - 16,8227 TL 40000 Stokta
4.2 mm
3.5 mm
Nylon;Thermoplastic Elastomere
10.0 mm
11,881 TL - 11,881 TL 833700 Stokta
7.7 mm
10.0 mm
1.5 mm
Thermo Plastic Elastomer
16,8227 TL - 16,8227 TL 141720 Stokta
3.7 mm
3.0 mm
Nylon;Thermoplastic Elastomere
10.0 mm
16,8227 TL - 16,8227 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.2 mm
3.5 mm
Nylon;Thermoplastic Elastomere
12.7 mm
23,6569 TL - 23,6569 TL 890100 Stokta
7.7 mm
15.0 mm
1.5 mm
Thermo Plastic Elastomer
8,3835 TL - 10,3501 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.2 mm
6.0 mm
2.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
9,8306 TL - 9,8306 TL 329630 Stokta
5.0 mm
10.0 mm
0.8 mm
Thermo Plastic Elastomer
20.0 mm
9,8306 TL - 9,8306 TL 291144 Stokta
8.1 mm
10.0 mm
1.2 mm
Thermo Plastic Elastomer
20.0 mm
9,0221 TL - 11,1385 TL 2562 Stokta
4.2 mm
4.2 mm
3.7 mm
Thermo Plastic Elastomer
  • / 2
Sıkı Geçme Ayaklar 50.0 mm 34.0 mm PA

2421/SIL

Fiyat Aralığı
29,8813 TL - 12,1964 TL

Stok Seviyeleri
6480 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    50.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Taban Malzemesi
    PP
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçinli Ayak 0.165 in Siyah

FF-006-P4X8B

Fiyat Aralığı
10,2239 TL - 8,2812 TL

Stok Seviyeleri
267498 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.1 - 4.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926300090
Sıkı Geçme Ayaklar 50.0 mm 34.0 mm PA

2421/BK

Fiyat Aralığı
29,8813 TL - 12,1964 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    50.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Taban Malzemesi
    PP
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçinli Ayak 0.165 in Siyah

FF-006-P4X6B

Fiyat Aralığı
12,3731 TL - 10,0223 TL

Stok Seviyeleri
384716 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.1 - 4.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçinli Ayak 0.146 in

FF-13-P3.5X5.5B

Fiyat Aralığı
7,9956 TL - 6,4765 TL

Stok Seviyeleri
43830 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    4.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926300090
Perçinli Ayak 0.165 in

FF-010-P4X8B

Fiyat Aralığı
13,0028 TL - 10,532 TL

Stok Seviyeleri
80655 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    9.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926300090
Perçinli Ayak 0.205 in Siyah

FF-006-P5X7.5B

Fiyat Aralığı
12,5734 TL - 10,1845 TL

Stok Seviyeleri
108108 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    6.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçinli Ayak 0.165 in

FF-010-P4X7B

Fiyat Aralığı
10,932 TL - 9,3469 TL

Stok Seviyeleri
344835 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    9.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçinli Ayak 20.0 mm 12.0 mm 5.0 mm PP

SFF-124-PP

Fiyat Aralığı
11,0399 TL - 11,0399 TL

Stok Seviyeleri
69720 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    12.0 mm
  • Taban Çapı
    20.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Perçinli Montaj Ayağı
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Perçinli Ayak 0.305 in

SFF-021

Fiyat Aralığı
23,1311 TL - 23,1311 TL

Stok Seviyeleri
606298 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    6.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçinli Ayak 12.7 mm 3.5 mm 0.146 in

FSR-4

Fiyat Aralığı
16,8227 TL - 16,8227 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    12.7 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    3.6 - 3.7 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon;Thermoplastic Elastomere
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçinli Ayak 10.0 mm 4.8 mm 0.165 in

FSR-3

Fiyat Aralığı
16,8227 TL - 16,8227 TL

Stok Seviyeleri
40000 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    10.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.1 - 4.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon;Thermoplastic Elastomere
  • GTIP Numarası
    3926300090
Perçinli Ayak 0.305 in

SFF-018

Fiyat Aralığı
11,881 TL - 11,881 TL

Stok Seviyeleri
833700 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    10.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.8 - 7.7 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçinli Ayak 10.0 mm 4.8 mm 0.146 in

FSR-2

Fiyat Aralığı
16,8227 TL - 16,8227 TL

Stok Seviyeleri
141720 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    10.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    3.6 - 3.7 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon;Thermoplastic Elastomere
  • GTIP Numarası
    3926300090
Perçinli Ayak 12.7 mm 3.5 mm 0.165 in

FSR-6

Fiyat Aralığı
16,8227 TL - 16,8227 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    12.7 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.1 - 4.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon;Thermoplastic Elastomere
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçinli Ayak 0.305 in

SFF-028

Fiyat Aralığı
23,6569 TL - 23,6569 TL

Stok Seviyeleri
890100 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    15.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçinli Ayak 0.165 in Siyah

FF-006-P4X7B

Fiyat Aralığı
10,3501 TL - 8,3835 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yükseklik
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.1 - 4.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçinli Ayak 20.0 mm 10.0 mm 5.0 mm TPE

SFF-117-A4

Fiyat Aralığı
9,8306 TL - 9,8306 TL

Stok Seviyeleri
329630 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    10.0 mm
  • Taban Çapı
    20.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Perçinli Montaj Ayağı
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Perçinli Ayak 20.0 mm 10.0 mm 8.1 mm PP

SFF-117-PP

Fiyat Aralığı
9,8306 TL - 9,8306 TL

Stok Seviyeleri
291144 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    10.0 mm
  • Taban Çapı
    20.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Perçinli Montaj Ayağı
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Perçinli Ayak 0.165 in Siyah

FF-005-P4X7B

Fiyat Aralığı
11,1385 TL - 9,0221 TL

Stok Seviyeleri
2562 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    4.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926300090