Menü Arama

Perçinli Ayak

Stokta

Rivet Feet are ideal in helping with the manoeuvring of furniture, as well as providing a high level of surface protection. The simply design of our Rivet Mount Feet make them a quick and easy, tool-free solution.

Our Rivet Foot range features UL94 HB rated Fast Feet made from Black TPE, with a Grey Acetal Rive that are ideal for wooden cabinets, equipment enclosures, free-standing electrical and electronics equipment. Soft Fast Feet are also available within this range that have a material harness of 86 Shore; they are also made of Black TPE, and have a Polypropylene pin. Also available are Snap Rivet Feet made from UL94 V2 rated Polyamide 6/6, which have a TPE base. These help protect floors and tube ends when secured to the assembly with a rivet.

Rivet Feet install with a straight-forward push-fit. They can be used as glides, bumpers, closures, slides, and as stops in a wide range of applications and assemblies. The incorporated push rivets push into pre-drilled holes. The foot is fully removable.

Series Code :SR5796

Seri Kodu: SR5796 ,SR5803, SR5806

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
40 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Uyumlu Delik Çapı Yükseklik Azami Pano Kalınlığı Tam Malzeme Taban Çapı Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.2 mm
6.0 mm
1.8 mm
Thermo Plastic Elastomer
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.2 mm
4.2 mm
4.8 mm
Thermo Plastic Elastomer
344832 Stokta
4.2 mm
6.0 mm
2.8 mm
Thermo Plastic Elastomer
293960 Stokta
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.7 mm
5.0 mm
1.5 mm
Thermo Plastic Elastomer
137844 Stokta
4.2 mm
4.2 mm
2.8 mm
Thermo Plastic Elastomer
549216 Stokta
4.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
273798 Stokta
4.2 mm
6.0 mm
3.1 mm
Thermo Plastic Elastomer
122004 Stokta
3.7 mm
4.0 mm
2.2 mm
Thermo Plastic Elastomer
43830 Stokta
3.7 mm
4.0 mm
2.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
3858 Stokta
4.2 mm
6.0 mm
0.8 mm
Thermo Plastic Elastomer
381339 Stokta
7.7 mm
6.0 mm
8.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.2 mm
6.0 mm
2.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
234289 Stokta
8.1 mm
10.0 mm
1.2 mm
Thermo Plastic Elastomer
20.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Polyamide
50.0 mm
893 Stokta
3.7 mm
4.0 mm
1.2 mm
Thermo Plastic Elastomer
6480 Stokta
Polyamide
50.0 mm
377424 Stokta
4.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0 mm
12.0 mm
0.8 mm
Thermo Plastic Elastomer
20.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.2 mm
3.5 mm
Nylon;Thermoplastic Elastomere
12.7 mm
  • / 2
Perçinli Ayak 0.165 in

FF-008-P4X6B


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yükseklik
    6.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçinli Ayak 0.165 in Siyah

FF-005-P4X8B


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yükseklik
    4.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926300090
Perçinli Ayak 0.165 in

FF-008-P4X7B


Stok Seviyeleri
344832 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    6.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçinli Ayak 0.165 in

FF-009-P4X8B


Stok Seviyeleri
293960 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    8.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçinli Ayak 0.305 in

SFF-023


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yükseklik
    5.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçinli Ayak 0.165 in Siyah

FF-005-P4X6B


Stok Seviyeleri
137844 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    4.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçinli Ayak 0.165 in

FF-009-P4X7B


Stok Seviyeleri
549216 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    8.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçinli Ayak 0.165 in Siyah

FF-006-P4X8B


Stok Seviyeleri
273798 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.1 - 4.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926300090
Perçinli Ayak 0.146 in

FF-13-P3.5X6.0B


Stok Seviyeleri
122004 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    4.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçinli Ayak 0.146 in

FF-13-P3.5X5.5B


Stok Seviyeleri
43830 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    4.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926300090
Perçinli Ayak 0.165 in

FF-009-P4X6B


Stok Seviyeleri
3858 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    6.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926300090
Perçinli Ayak 0.305 in

SFF-021


Stok Seviyeleri
381339 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    6.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçinli Ayak 0.165 in Siyah

FF-006-P4X7B


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yükseklik
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.1 - 4.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçinli Ayak 20.0 mm 10.0 mm 8.1 mm PP

SFF-117-PP


Stok Seviyeleri
234289 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    10.0 mm
  • Taban Çapı
    20.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Perçinli Montaj Ayağı
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Sıkı Geçme Ayaklar 50.0 mm 34.0 mm PA

2421/BK


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    50.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Taban Malzemesi
    PP
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçinli Ayak 0.146 in

FF-13-P3.5X4.5B


Stok Seviyeleri
893 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    4.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926300090
Sıkı Geçme Ayaklar 50.0 mm 34.0 mm PA

2421/SIL


Stok Seviyeleri
6480 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    50.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Taban Malzemesi
    PP
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçinli Ayak 0.165 in Siyah

FF-006-P4X6B


Stok Seviyeleri
377424 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.1 - 4.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçinli Ayak 20.0 mm 12.0 mm 5.0 mm PP

SFF-124-PP


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yükseklik
    12.0 mm
  • Taban Çapı
    20.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Perçinli Montaj Ayağı
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Perçinli Ayak 12.7 mm 3.5 mm 0.165 in

FSR-6


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    12.7 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.1 - 4.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon;Thermoplastic Elastomere
  • GTIP Numarası
    3926909790