Rivet Caps fit firmly over the top of blind rivets. Offers protection dust and grime, while also providing a clean finish for screws. They do not require additional tools for installation. Used in automotive and industrial applications.
Vidalar için koruma ve düzgün bir görüntü sağlamak üzere tasarlanmıştır.Toz ve kir girmesine, hasara ve korozyona karşı koruma sağlar.Otomotiv, inşaat, mobilya ve beyaz eşya sektörlerindeki uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE - PIR, HDPE Renk: Brown, Siyah, Beyaz, Gri, Beige Seri Kodu: , SR1814, SR1804
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | B | C | Renk | A | D | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5576 TL - 1,5576 TL | 567525 Stokta |
|
|
Siyah
|
|
|
|
||
| 1,5576 TL - 1,5576 TL | 1181760 Stokta |
|
|
Siyah
|
|
|
|
||
| 1,5981 TL - 1,5981 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Beige
|
|
|
|
||
| 2,5234 TL - 2,5234 TL | 500 Stokta |
|
|
Beige
|
|
|
|
||
| 1,6822 TL - 1,6822 TL | 291500 Stokta |
|
|
Beyaz
|
|
|
|
||
| 2,229 TL - 2,229 TL | 1049920 Stokta |
|
|
Siyah
|
|
|
|
||
| 1,5576 TL - 1,5576 TL | 2880 Stokta |
|
|
Siyah
|
|
|
|
||
| 1,6842 TL - 1,6842 TL | 475000 Stokta |
|
|
Siyah
|
|
|
|
||
| 1,5576 TL - 1,5576 TL | 17280 Stokta |
|
|
Beyaz
|
|
|
|
||
| 1,6744 TL - 1,6744 TL | 475932 Stokta |
|
|
Beyaz
|
|
|
|
||
| 1,6822 TL - 1,6822 TL | 1400000 Stokta |
|
|
Siyah
|
|
|
|
||
| 2,4918 TL - 2,4918 TL | 9481 Stokta |
|
|
Siyah
|
|
|
|
||
| 2,5234 TL - 2,5234 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Beyaz
|
|
|
|
||
| 2,229 TL - 2,229 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Beyaz
|
|
|
|
||
| 2,4077 TL - 2,4077 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Gri
|
|
|
|
||
| 2,3131 TL - 2,3131 TL | 562500 Stokta |
|
|
Gri
|
|
|
|
||
| 2,5234 TL - 2,5234 TL | 578455 Stokta |
|
|
Siyah
|
|
|
|
||
| 2,5917 TL - 3,6282 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.453 in
11.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Brown
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin