Rivet Caps fit firmly over the top of blind rivets. Offers protection dust and grime, while also providing a clean finish for screws. They do not require additional tools for installation. Used in automotive and industrial applications.
Vidalar için koruma ve düzgün bir görüntü sağlamak üzere tasarlanmıştır.Toz ve kir girmesine, hasara ve korozyona karşı koruma sağlar.Otomotiv, inşaat, mobilya ve beyaz eşya sektörlerindeki uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE - PIR, HDPE Renk: Brown, Siyah, Beyaz, Gri, Beige Seri Kodu: , SR1814, SR1804
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | B | C | Renk | A | D | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5917 TL - 3,6282 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.453 in
11.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Brown
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
1
|
||
| 2,4077 TL - 2,4077 TL | 7936 Stokta |
|
|
Siyah
|
|
|
|
||
| 1,5576 TL - 1,5576 TL | 609525 Stokta |
|
|
Siyah
|
|
|
|
||
| 2,3131 TL - 2,3131 TL | 562500 Stokta |
|
|
Gri
|
|
|
|
||
| 2,5234 TL - 2,5234 TL | 578455 Stokta |
|
|
Siyah
|
|
|
|
||
| 2,5234 TL - 2,5234 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Gri
|
|
|
|
||
| 2,5234 TL - 2,5234 TL | 804 Stokta |
|
|
Beyaz
|
|
|
|
||
| 2,4918 TL - 2,4918 TL | 6000 Stokta |
|
|
Beyaz
|
|
|
|
||
| 2,229 TL - 2,229 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Beyaz
|
|
|
|
||
| 2,4077 TL - 2,4077 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Gri
|
|
|
|
||
| 2,4918 TL - 2,4918 TL | 37485 Stokta |
|
|
Siyah
|
|
|
|
||
| 2,229 TL - 2,229 TL | 1000 Stokta |
|
|
Gri
|
|
|
|
||
| 2,3131 TL - 2,3131 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Siyah
|
|
|
|
||
| 2,4918 TL - 2,4918 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Beige
|
|
|
|
||
| 2,5234 TL - 2,5234 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Beyaz
|
|
|
|
||
| 2,3754 TL - 2,3754 TL | 1105248 Stokta |
|
|
Siyah
|
|
|
|
||
| 1,5981 TL - 1,5981 TL | 24498 Stokta |
|
|
Beyaz
|
|
|
|
||
| 1,5981 TL - 1,5981 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Gri
|
|
|
|
||
| 1,6822 TL - 1,6822 TL | 7168 Stokta |
|
|
Gri
|
|
|
|
||
| 2,3131 TL - 2,3131 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Beige
|
|
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin