Low-Density PVC Weather Stripping is a closed-cell foam offering great barrier protection from moisture and air, excellent weather and oxidation resistance, excellent conformability, flexibility at low temperatures, and good for outdoor use. Specifications-: Adhesive: Permanent acrylic-based pressure-sensitive adhesive. Test Method: ASTM D1667Density (lb/ft3): 7Compression Deflection: 2 psi. Compression Set: (50%) 8 max. Service Temperature: Rubber-based: -40F to 180F Flammability: FMVSS 302Applications. HVAC Appliance. Construction. General assembly. RV/Trailer/Truck.
Series Code :SR1867
Seri Kodu: SR1867 ,SR5561
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Rulo Uzunluğu | Malzeme | Toplam Genişlik | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.790,8314 TL - 1.790,8314 TL | 231 Stokta |
|
Foam
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 12.834,7111 TL - 12.834,7111 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Neoprene;Nitrile;PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 14.186,2953 TL - 14.186,2953 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Neoprene;Nitrile;PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 6.725,0368 TL - 6.725,0368 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Neoprene;Nitrile;PVC
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 9.211,6046 TL - 9.211,6046 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Neoprene;Nitrile;PVC
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 12.043,5264 TL - 12.043,5264 TL | 285 Stokta |
|
Foam
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 7905 Stokta |
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 680 Stokta |
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| 1387 Stokta |
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| 12618 Stokta |
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| 2414 Stokta |
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| 17748 Stokta |
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 229,8186 TL - 229,8186 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| 7,7265 TL - 8,585 TL | 279 Stokta |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 12,3772 TL - 13,7524 TL | 9500 Stokta |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 20,1217 TL - 22,3575 TL | 300 Stokta |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 11,4821 TL - 12,758 TL | 750 Stokta |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 14,511 TL - 16,1233 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin