Paralel Koruma Tapaları birçok farklı uygulamayı koruma için kullanılan genel amaçlı tapalardır.
Termoplastik elastomer ürün grubu, asit direnci gerektiren uygulamalar için önerilir. PVC ürünleri yırtılmaya karşı son derece dirençli olduğundan dişli uygulamalar için idealdir. Yeşil vinil serisi, yağ ve gres mevcut olan uygulamalarda iyi performans gösterir
Güvenli ve sıkı oturan paralel veya düz cidar tasarımına sahip olup depolama ve nakliye sırasında hasara, korozyona ve neme karşı korur; kirletici, toz ve partikül girişini önler.
Malzeme: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Renk: Siyah, Kırmızı, Doğal renk, Yeşil Seri Kodu: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Renk | Malzeme | Çekiş Yönü | d | H | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2448 TL - 0,3809 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.453 in
11.5 mm
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.354 in
9.0 mm
|
7.5
|
4
|
||
| 7,4203 TL - 11,5427 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.39 in
111.5 mm
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Yanal
|
4.252 in
108.0 mm
|
10.5
|
3
|
||
| 0,6461 TL - 1,0051 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.965 in
24.5 mm
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.827 in
21.0 mm
|
11.0
|
4
|
||
| 7,5678 TL - 11,7722 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.374 in
136.5 mm
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Yanal
|
5.197 in
132.0 mm
|
|
3
|
||
| 5,8507 TL - 9,1011 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.933 in
74.5 mm
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Yanal
|
2.815 in
71.5 mm
|
10.5
|
3
|
||
| 6,4614 TL - 10,0511 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.228 in
82.0 mm
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Yanal
|
3.071 in
78.0 mm
|
10.7
|
3
|
||
| 6,721 TL - 10,455 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.366 in
85.5 mm
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Yanal
|
3.228 in
82.0 mm
|
9.5
|
3
|
||
| 0,3806 TL - 0,592 TL | 15000 Stokta |
0.728 in
18.5 mm
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.61 in
15.5 mm
|
9.5
|
4
|
||
| 5,0924 TL - 7,9215 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.677 in
68.0 mm
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
Yanal
|
2.244 in
57.0 mm
|
9.8
|
3
|
||
| 6,0867 TL - 9,4682 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.051 in
77.5 mm
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Yanal
|
2.913 in
74.0 mm
|
|
3
|
||
| 5,9687 TL - 9,2846 TL | 100 Stokta |
2.992 in
76.0 mm
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Yanal
|
2.874 in
73.0 mm
|
9.7
|
3
|
||
| 0,7995 TL - 1,2437 TL | 73500 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.965 in
24.5 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 0,4337 TL - 0,6746 TL | 51000 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.748 in
19.0 mm
|
10.0
|
4
|
||
| 0,7995 TL - 1,2437 TL | 3500 Stokta |
1.201 in
30.5 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
1.024 in
26.0 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 0,7199 TL - 1,1198 TL | 204000 Stokta |
1.004 in
25.5 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.866 in
22.0 mm
|
11.0
|
4
|
||
| 0,2802 TL - 0,436 TL | 18000 Stokta |
0.531 in
13.5 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.413 in
10.5 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 0,3599 TL - 0,5599 TL | 138000 Stokta |
0.65 in
16.5 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.531 in
13.5 mm
|
9.5
|
4
|
||
| 0,2448 TL - 0,3809 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.453 in
11.5 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.354 in
9.0 mm
|
7.5
|
4
|
||
| 0,2301 TL - 0,3579 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.413 in
10.5 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.295 in
7.5 mm
|
6.5
|
4
|
||
| 6,5706 TL - 10,2209 TL | 65 Stokta |
4.193 in
106.5 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
No Tab
|
4.094 in
104.0 mm
|
11.0
|
4
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin