Paralel Koruma Tapaları birçok farklı uygulamayı koruma için kullanılan genel amaçlı tapalardır.
Termoplastik elastomer ürün grubu, asit direnci gerektiren uygulamalar için önerilir. PVC ürünleri yırtılmaya karşı son derece dirençli olduğundan dişli uygulamalar için idealdir. Yeşil vinil serisi, yağ ve gres mevcut olan uygulamalarda iyi performans gösterir
Güvenli ve sıkı oturan paralel veya düz cidar tasarımına sahip olup depolama ve nakliye sırasında hasara, korozyona ve neme karşı korur; kirletici, toz ve partikül girişini önler.
Malzeme: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Renk: Siyah, Kırmızı, Doğal renk, Yeşil Seri Kodu: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Renk | Malzeme | Çekiş Yönü | d | H | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,9097 TL - 32,5262 TL | 2000 Stokta |
8.189 in
208.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
No Tab
|
7.874 in
200.0 mm
|
14.0
|
4
|
||
| 15,3334 TL - 23,8519 TL | 3315 Stokta |
7.165 in
182.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
No Tab
|
6.929 in
176.0 mm
|
12.0
|
4
|
||
| 14,8583 TL - 23,113 TL | 765 Stokta |
6.89 in
175.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
No Tab
|
6.654 in
169.0 mm
|
12.0
|
4
|
||
| 3,6201 TL - 5,6314 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.587 in
40.3 mm
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
Yanal
|
1.417 in
36.0 mm
|
11.0
|
3
|
||
| 0,9352 TL - 1,4548 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.571 in
14.5 mm
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Yanal
|
0.453 in
11.5 mm
|
8.5
|
3
|
||
| 18,8739 TL - 29,3594 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.441 in
189.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
No Tab
|
7.165 in
182.0 mm
|
14.5
|
4
|
||
| 0,8939 TL - 1,3906 TL | 3000 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
1.083 in
27.5 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 0,416 TL - 0,6471 TL | 12000 Stokta |
0.835 in
21.2 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.709 in
18.0 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 0,7199 TL - 1,1198 TL | 4500 Stokta |
1.004 in
25.5 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.846 in
21.5 mm
|
11.0
|
4
|
||
| 0,3599 TL - 0,5599 TL | 6000 Stokta |
0.689 in
17.5 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.571 in
14.5 mm
|
9.5
|
4
|
||
| 0,3983 TL - 0,6195 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.768 in
19.5 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.65 in
16.5 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 0,7995 TL - 1,2437 TL | 4000 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.906 in
23.0 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 0,7995 TL - 1,2437 TL | 3000 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
1.043 in
26.5 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 0,416 TL - 0,6471 TL | 4000 Stokta |
0.807 in
20.5 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.669 in
17.0 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 0,6638 TL - 1,0326 TL | 4500 Stokta |
0.965 in
24.5 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.807 in
20.5 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 1,5253 TL - 2,3728 TL | 136000 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
1.22 in
31.0 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 0,7995 TL - 1,2437 TL | 14000 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.945 in
24.0 mm
|
11.5
|
4
|
||
| 1,0031 TL - 1,5604 TL | 2500 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
1.142 in
29.0 mm
|
9.5
|
4
|
||
| 20,715 TL - 32,2233 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.78 in
197.6 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
No Tab
|
7.559 in
192.0 mm
|
13.6
|
4
|
||
| 7,2757 TL - 11,3178 TL | 100 Stokta |
3.858 in
98.0 mm
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Yanal
|
3.78 in
96.0 mm
|
9.5
|
3
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin