Menü Arama

Paralel Koruma Tapaları

Stokta

Paralel Koruma Tapaları birçok farklı uygulamayı koruma için kullanılan genel amaçlı tapalardır.

Termoplastik elastomer ürün grubu, asit direnci gerektiren uygulamalar için önerilir. PVC ürünleri yırtılmaya karşı son derece dirençli olduğundan dişli uygulamalar için idealdir. Yeşil vinil serisi, yağ ve gres mevcut olan uygulamalarda iyi performans gösterir

Güvenli ve sıkı oturan paralel veya düz cidar tasarımına sahip olup depolama ve nakliye sırasında hasara, korozyona ve neme karşı korur; kirletici, toz ve partikül girişini önler.

  • Paralel tasarım, güvenli ve sıkı oturarak depolama ve nakliye sırasında korozyona karşı korur, kirletici ve partikül girişini önler.
  • Kolayca takılıp çıkarılır ve zarif bir görünüm sunar.
  • Otomotiv, imalat ve ticaret gibi çeşitli alanlarda uygulama için uygundur.
Malzeme: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Renk: Siyah, Kırmızı, Doğal renk, Yeşil Seri Kodu: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
491 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Renk Malzeme Çekiş Yönü d H Tip Satın Al
1,5253 TL - 2,3728 TL 8000 Stokta
37.5 mm
Doğal renk
LDPE - PIR
No Tab
32.5 mm
10.5
4
14,3007 TL - 22,2456 TL 4290 Stokta
169.0 mm
Doğal renk
LDPE
No Tab
162.0 mm
14.0
4
14,8583 TL - 23,113 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
175.6 mm
Doğal renk
LDPE
No Tab
170.0 mm
13.6
4
21,3513 TL - 33,2133 TL 880 Stokta
194.0 mm
Doğal renk
LDPE
No Tab
186.0 mm
16.0
4
1,9207 TL - 2,9878 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.5 mm
Kırmızı
LDPE
Yanal
21.0 mm
11.0
3
14,0765 TL - 21,8968 TL 760 Stokta
154.0 mm
Doğal renk
LDPE
No Tab
150.0 mm
14.5
4
1,6374 TL - 2,5472 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.5 mm
Kırmızı
LDPE - PIR
Yanal
16.5 mm
10.5
3
2,3456 TL - 3,6487 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Kırmızı
LDPE - PIR
Yanal
25.5 mm
3
11,7928 TL - 18,3444 TL 5700 Stokta
132.0 mm
Doğal renk
LDPE
No Tab
128.0 mm
13.5
4
13,1854 TL - 20,5107 TL 8550 Stokta
144.0 mm
Doğal renk
LDPE
No Tab
140.0 mm
13.5
4
21,2726 TL - 33,0907 TL 4180 Stokta
210.0 mm
Doğal renk
LDPE
No Tab
202.0 mm
14.0
4
14,8583 TL - 23,113 TL 990 Stokta
171.0 mm
Doğal renk
LDPE
No Tab
165.0 mm
12.0
4
12,377 TL - 19,2532 TL 4560 Stokta
141.0 mm
Doğal renk
LDPE
No Tab
135.0 mm
12.5
4
13,1854 TL - 20,5107 TL 5500 Stokta
146.0 mm
Doğal renk
LDPE
No Tab
142.0 mm
13.5
4
14,0765 TL - 21,8968 TL 3000 Stokta
161.0 mm
Doğal renk
LDPE
No Tab
155.0 mm
12.0
4
6,5706 TL - 10,2209 TL 90 Stokta
89.0 mm
Doğal renk
LDPE
No Tab
86.5 mm
10.0
4
4,995 TL - 7,7701 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
63.0 mm
Kırmızı
LDPE - PIR
Yanal
56.0 mm
3
5,6235 TL - 8,7477 TL 48000 Stokta
67.0 mm
Kırmızı
LDPE - PIR
Yanal
64.0 mm
9.5
3
1,4958 TL - 2,3269 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.5 mm
Kırmızı
LDPE - PIR
Yanal
15.0 mm
9.5
3
1,7791 TL - 2,7675 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0 mm
Kırmızı
LDPE
Yanal
19.5 mm
10.0
3
  • / 25
Paralel Koruma Tapası 32.5 mm 37.5 mm 10.5 mm LDPE - PIR Doğal renk

20567897

Fiyat Aralığı
2,3728 TL - 1,5253 TL

Stok Seviyeleri
8000 Stokta
Özellikler
  • D
    37.5 mm
  • d
    32.5 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Renk
    Doğal renk
  • Çekiş Yönü
    No Tab
Paralel Koruma Tapası 162.0 mm 169.0 mm 14.0 mm LDPE Natural

20568313

Fiyat Aralığı
22,2456 TL - 14,3007 TL

Stok Seviyeleri
4290 Stokta
Özellikler
  • D
    169.0 mm
  • d
    162.0 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
  • Çekiş Yönü
    No Tab
Paralel Koruma Tapası 170.0 mm 175.6 mm 13.6 mm LDPE Natural

20568351

Fiyat Aralığı
23,113 TL - 14,8583 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    175.6 mm
  • d
    170.0 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
  • Çekiş Yönü
    No Tab
Paralel Koruma Tapası 186.0 mm 194.0 mm 16.0 mm LDPE Natural

20568412

Fiyat Aralığı
33,2133 TL - 21,3513 TL

Stok Seviyeleri
880 Stokta
Özellikler
  • D
    194.0 mm
  • d
    186.0 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
  • Çekiş Yönü
    No Tab
Paralel Koruma Tapası 21.0 mm 24.5 mm 11.0 mm LDPE Red

20570002

Fiyat Aralığı
2,9878 TL - 1,9207 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    24.5 mm
  • d
    21.0 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Kırmızı
  • Çekiş Yönü
    Yanal
Paralel Koruma Tapası 150.0 mm 154.0 mm 14.5 mm LDPE Natural

20568276

Fiyat Aralığı
21,8968 TL - 14,0765 TL

Stok Seviyeleri
760 Stokta
Özellikler
  • D
    154.0 mm
  • d
    150.0 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
  • Çekiş Yönü
    No Tab
Paralel Koruma Tapası 16.5 mm 19.5 mm 10.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

20569969

Fiyat Aralığı
2,5472 TL - 1,6374 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    19.5 mm
  • d
    16.5 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Renk
    Kırmızı
  • Çekiş Yönü
    Yanal
Paralel Koruma Tapası 25.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

20570040

Fiyat Aralığı
3,6487 TL - 2,3456 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    25.5 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Renk
    Kırmızı
  • Çekiş Yönü
    Yanal
  • Tip
    3
Paralel Koruma Tapası 128.0 mm 132.0 mm 13.5 mm LDPE Natural

20568191

Fiyat Aralığı
18,3444 TL - 11,7928 TL

Stok Seviyeleri
5700 Stokta
Özellikler
  • D
    132.0 mm
  • d
    128.0 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
  • Çekiş Yönü
    No Tab
Paralel Koruma Tapası 140.0 mm 144.0 mm 13.5 mm LDPE Natural

20568245

Fiyat Aralığı
20,5107 TL - 13,1854 TL

Stok Seviyeleri
8550 Stokta
Özellikler
  • D
    144.0 mm
  • d
    140.0 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
  • Çekiş Yönü
    No Tab
Paralel Koruma Tapası 202.0 mm 210.0 mm 14.0 mm LDPE Natural

20568450

Fiyat Aralığı
33,0907 TL - 21,2726 TL

Stok Seviyeleri
4180 Stokta
Özellikler
  • D
    210.0 mm
  • d
    202.0 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
  • Çekiş Yönü
    No Tab
Paralel Koruma Tapası 165.0 mm 171.0 mm 12.0 mm LDPE Natural

20568320

Fiyat Aralığı
23,113 TL - 14,8583 TL

Stok Seviyeleri
990 Stokta
Özellikler
  • D
    171.0 mm
  • d
    165.0 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
  • Çekiş Yönü
    No Tab
Paralel Koruma Tapası 135.0 mm 141.0 mm 12.5 mm LDPE Natural

20568221

Fiyat Aralığı
19,2532 TL - 12,377 TL

Stok Seviyeleri
4560 Stokta
Özellikler
  • D
    141.0 mm
  • d
    135.0 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
  • Çekiş Yönü
    No Tab
Paralel Koruma Tapası 142.0 mm 146.0 mm 13.5 mm LDPE Natural

20568252

Fiyat Aralığı
20,5107 TL - 13,1854 TL

Stok Seviyeleri
5500 Stokta
Özellikler
  • D
    146.0 mm
  • d
    142.0 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
  • Çekiş Yönü
    No Tab
Paralel Koruma Tapası 155.0 mm 161.0 mm 12.0 mm LDPE Natural

20568290

Fiyat Aralığı
21,8968 TL - 14,0765 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • D
    161.0 mm
  • d
    155.0 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
  • Çekiş Yönü
    No Tab
Paralel Koruma Tapası 86.5 mm 89.0 mm 10.0 mm LDPE Natural

20568016

Fiyat Aralığı
10,2209 TL - 6,5706 TL

Stok Seviyeleri
90 Stokta
Özellikler
  • D
    89.0 mm
  • d
    86.5 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
  • Çekiş Yönü
    No Tab
Paralel Koruma Tapası 56.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

20570316

Fiyat Aralığı
7,7701 TL - 4,995 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    63.0 mm
  • d
    56.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
Paralel Koruma Tapası 64.0 mm 67.0 mm 9.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

20570378

Fiyat Aralığı
8,7477 TL - 5,6235 TL

Stok Seviyeleri
48000 Stokta
Özellikler
  • D
    67.0 mm
  • d
    64.0 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Renk
    Kırmızı
  • Çekiş Yönü
    Yanal
Paralel Koruma Tapası 15.0 mm 18.5 mm 9.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

20569945

Fiyat Aralığı
2,3269 TL - 1,4958 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    18.5 mm
  • d
    15.0 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Renk
    Kırmızı
  • Çekiş Yönü
    Yanal
Paralel Koruma Tapası 19.5 mm 22.0 mm 10.0 mm LDPE Red

20569983

Fiyat Aralığı
2,7675 TL - 1,7791 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    22.0 mm
  • d
    19.5 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Kırmızı
  • Çekiş Yönü
    Yanal