Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Paralel Koruma Tapaları birçok farklı uygulamayı koruma için kullanılan genel amaçlı tapalardır.
Termoplastik elastomer ürün grubu, asit direnci gerektiren uygulamalar için önerilir. PVC ürünleri yırtılmaya karşı son derece dirençli olduğundan dişli uygulamalar için idealdir. Yeşil vinil serisi, yağ ve gres mevcut olan uygulamalarda iyi performans gösterir
Güvenli ve sıkı oturan paralel veya düz cidar tasarımına sahip olup depolama ve nakliye sırasında hasara, korozyona ve neme karşı korur; kirletici, toz ve partikül girişini önler.
Malzeme: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Renk: Siyah, Kırmızı, Doğal renk, Yeşil Seri Kodu: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Renk | Malzeme | Çekiş Yönü | d | H | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3806 TL - 0,592 TL | 20000 Stokta |
0.728 in
18.5 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.61 in
15.5 mm
|
9.5
|
4
|
||
| 0,416 TL - 0,6471 TL | 57000 Stokta |
0.827 in
21.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.689 in
17.5 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 0,6638 TL - 1,0326 TL | 4500 Stokta |
0.925 in
23.5 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
11.0
|
4
|
||
| 0,2448 TL - 0,3809 TL | 168000 Stokta |
0.453 in
11.5 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.335 in
8.5 mm
|
7.5
|
4
|
||
| 0,416 TL - 0,6471 TL | 4000 Stokta |
0.807 in
20.5 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.669 in
17.0 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 0,4337 TL - 0,6746 TL | 54000 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.728 in
18.5 mm
|
10.0
|
4
|
||
| 1,6374 TL - 2,5472 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.768 in
19.5 mm
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
Yanal
|
0.65 in
16.5 mm
|
10.5
|
3
|
||
| 2,3456 TL - 3,6487 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
Yanal
|
1.004 in
25.5 mm
|
|
3
|
||
| 72,0555 TL - 112,0863 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
15.748 in
400.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
No Tab
|
15.354 in
390.0 mm
|
19.0
|
4
|
||
| 38,0399 TL - 59,1732 TL | 1890 Stokta |
10.197 in
259.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
No Tab
|
9.843 in
250.0 mm
|
14.5
|
4
|
||
| 56,9994 TL - 88,6658 TL | 1300 Stokta |
11.732 in
298.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
No Tab
|
11.22 in
285.0 mm
|
18.0
|
4
|
||
| 38,0399 TL - 59,1732 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
9.646 in
245.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
No Tab
|
9.173 in
233.0 mm
|
16.0
|
4
|
||
| 35,8094 TL - 55,7035 TL | 40 Stokta |
9.291 in
236.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
No Tab
|
9.055 in
230.0 mm
|
12.0
|
4
|
||
| 0,9116 TL - 1,4181 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.531 in
13.5 mm
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Yanal
|
0.413 in
10.5 mm
|
8.5
|
3
|
||
| 0,7582 TL - 1,1795 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.15 in
3.8 mm
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
Yanal
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
3
|
||
| 0,8408 TL - 1,308 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.453 in
11.5 mm
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
Yanal
|
0.354 in
9.0 mm
|
7.5
|
3
|
||
| 0,8851 TL - 1,3768 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.295 in
7.5 mm
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
Yanal
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
3
|
||
| 1,4958 TL - 2,3269 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.728 in
18.5 mm
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
Yanal
|
0.591 in
15.0 mm
|
9.5
|
3
|
||
| 1,7791 TL - 2,7675 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Yanal
|
0.768 in
19.5 mm
|
10.0
|
3
|
||
| 1,0592 TL - 1,6476 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.571 in
14.5 mm
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Yanal
|
0.472 in
12.0 mm
|
9.0
|
3